MANICOTTI DI ESPULSIONE DRITTI / DIN ISO 8405 / EN 1.2344 Equiv. / Nitrurato / ◎0,08 / L, V dimensioni specificabili- (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno / Specifiche del prodotto

Gamma di precisione garantita del diametro dell'albero (b1=L-x1)
x1 max.40
[ ! ]La nitrurazione può estendersi alla testa dopo la lavorazione delle quote V e D.
[ ! ]Quando la parte di diametro (D) del perno centrale a gradini viene inserita nel foro di rilievo (C), verificare cheforo di scarico (C) ≧ diametro del perno (D)+1.0
 
Tipo[ M ][ H ][ T ] VTolleranza del diametro dell'albero del perno centrale applicabile
D-ESN-L1.2344 equivalente + nitrurazione
Superficie: 900HV
Materiale di base: 40±3HRC
H7-0.01
-0.02
*Nota che per i manicotti con tolleranza di dimensione V di H7, l'abbinamento
con perni centrali con tolleranza del diametro dell'albero di 0-0.005 non è
consigliata. Il motivo è che la sezione S del raccordo è più lunga.
 
[ T ]Dg6
D≦66.5≦D≦1012≦D≦16D=20
-0.004
-0.012
-0.005
-0.014
-0.006
-0.017
-0.007
-0.020
 
[ T ]VH7
V≦3.03.1≦V≦6.06.1≦V≦10.0V≧10.1
+0.010
0
+0.012
0
+0.015
0
+0.018
0

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-ESN-L4-[40-200/0.01]-[1.5-2.5/0.1]-[2-3/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L4.5-[40-200/0.01]-[1.5-3/0.1]-[2-3.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L5-[40-300/0.01]-[2-3.5/0.1]-[2.5-4/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L5.5-[40-300/0.01]-[2-4/0.1]-[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L6-[40-400/0.01]-[2-4.5/0.1]-[2.5-5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L6-[40-400/0.01]-[2-4.5/0.1]-[2.5-5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESN-L6.5-[40-400/0.01]-[2-4.5/0.1]-[2.5-5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L6.5-[40-400/0.01]-[2-4.5/0.1]-[2.5-5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESN-L7-[40-400/0.01]-[2-5/0.1]-[2.5-5.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L7-[40-400/0.01]-[2-5/0.1]-[2.5-5.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESN-L7.5-[40-400/0.01]-[2-5.5/0.1]-[2.5-6/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L7.5-[40-400/0.01]-[2-5.5/0.1]-[2.5-6/0.5]-S[20-100/1]
D-ESN-L8-[70-500/0.01]-[2-6/0.1]-[2.5-6.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L8-[70-500/0.01]-[2-6/0.1]-[2.5-6.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESN-L9-[70-500/0.01]-[2.5-7/0.1]-[3-7.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L9-[70-500/0.01]-[2.5-7/0.1]-[3-7.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESN-L10-[70-500/0.01]-[2.5-8/0.1]-[3-8.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L10-[70-500/0.01]-[2.5-8/0.1]-[3-8.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESN-L12-[70-500/0.01]-[2.5-10/0.1]-[3-10.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L12-[70-500/0.01]-[2.5-10/0.1]-[3-10.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESN-L12-[500.1-800/0.1]-[2.5-10/0.1]-[3-10.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L12-[500.1-800/0.1]-[2.5-10/0.1]-[3-10.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESN-L15-[70-500/0.01]-[2.5-12/0.1]-[3-12.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L15-[70-500/0.01]-[2.5-12/0.1]-[3-12.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESN-L15-[500.1-800/0.1]-[2.5-12/0.1]-[3-12.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L15-[500.1-800/0.1]-[2.5-12/0.1]-[3-12.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESN-L16-[70-500/0.01]-[3-13/0.1]-[3.5-13.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L16-[70-500/0.01]-[3-13/0.1]-[3.5-13.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESN-L16-[500.1-800/0.1]-[3-13/0.1]-[3.5-13.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L16-[500.1-800/0.1]-[3-13/0.1]-[3.5-13.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESN-L20-[100-500/0.01]-[3-16/0.1]-[3.5-16.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L20-[100-500/0.01]-[3-16/0.1]-[3.5-16.5/0.5]-S[20-100/1]
D-ESN-L20-[500.1-800/0.1]-[3-16/0.1]-[3.5-16.5/0.1]-S[20-100/1]
D-ESN-L20-[500.1-800/0.1]-[3-16/0.1]-[3.5-16.5/0.5]-S[20-100/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore della testa Tolleranza del diametro dell'albero D/P (Diametro dell'albero)
(mm)
V (diametro del foro)
(mm)
L (dimensione L)
(mm)
C (Diametro del foro)
(mm)
S (lunghezza del diametro del foro V)
(mm)
1 15 giorni 3mm-0.04/-0.01241.5 ~ 2.540 ~ 2002 ~ 320 ~ 100
1 15 giorni 3mm-0.04/-0.0124.51.5 ~ 340 ~ 2002 ~ 3.520 ~ 100
1 15 giorni 3mm-0.04/-0.01252 ~ 3.540 ~ 3002.5 ~ 420 ~ 100
1 15 giorni 5mm-0.04/-0.0125.52 ~ 440 ~ 3002.5 ~ 4.520 ~ 100
1 15 giorni 5mm-0.005/-0.01462 ~ 4.540 ~ 4002.5 ~ 520 ~ 100
1 15 giorni 5mm-0.005/-0.01462 ~ 4.540 ~ 4002.5 ~ 520 ~ 100
1 15 giorni 5mm-0.005/-0.0146.52 ~ 4.540 ~ 4002.5 ~ 520 ~ 100
1 15 giorni 5mm-0.005/-0.0146.52 ~ 4.540 ~ 4002.5 ~ 520 ~ 100
1 15 giorni 5mm-0.005/-0.01472 ~ 540 ~ 4002.5 ~ 5.520 ~ 100
1 15 giorni 5mm-0.005/-0.01472 ~ 540 ~ 4002.5 ~ 5.520 ~ 100
1 15 giorni 5mm-0.005/-0.0147.52 ~ 5.540 ~ 4002.5 ~ 620 ~ 100
1 15 giorni 5mm-0.005/-0.0147.52 ~ 5.540 ~ 4002.5 ~ 620 ~ 100
1 15 giorni 5mm-0.005/-0.01482 ~ 670 ~ 5002.5 ~ 6.520 ~ 100
1 15 giorni 5mm-0.005/-0.01482 ~ 670 ~ 5002.5 ~ 6.520 ~ 100
1 15 giorni 5mm-0.005/-0.01492.5 ~ 770 ~ 5003 ~ 7.520 ~ 100
1 15 giorni 5mm-0.005/-0.01492.5 ~ 770 ~ 5003 ~ 7.520 ~ 100
1 15 giorni 5mm-0.006/-0.017102.5 ~ 870 ~ 5003 ~ 8.520 ~ 100
1 15 giorni 5mm-0.006/-0.017102.5 ~ 870 ~ 5003 ~ 8.520 ~ 100
1 15 giorni 7mm-0.006/-0.017122.5 ~ 1070 ~ 5003 ~ 10.520 ~ 100
1 15 giorni 7mm-0.006/-0.017122.5 ~ 1070 ~ 5003 ~ 10.520 ~ 100
1 15 giorni 7mm-0.006/-0.017122.5 ~ 10500.1 ~ 8003 ~ 10.520 ~ 100
1 15 giorni 7mm-0.006/-0.017122.5 ~ 10500.1 ~ 8003 ~ 10.520 ~ 100
1 15 giorni 7mm-0.006/-0.017152.5 ~ 1270 ~ 5003 ~ 12.520 ~ 100
1 15 giorni 7mm-0.006/-0.017152.5 ~ 1270 ~ 5003 ~ 12.520 ~ 100
1 15 giorni 7mm-0.006/-0.017152.5 ~ 12500.1 ~ 8003 ~ 12.520 ~ 100
1 15 giorni 7mm-0.006/-0.017152.5 ~ 12500.1 ~ 8003 ~ 12.520 ~ 100
1 15 giorni 7mm-0.006/-0.017163 ~ 1370 ~ 5003.5 ~ 13.520 ~ 100
1 15 giorni 7mm-0.006/-0.017163 ~ 1370 ~ 5003.5 ~ 13.520 ~ 100
1 15 giorni 7mm-0.006/-0.017163 ~ 13500.1 ~ 8003.5 ~ 13.520 ~ 100
1 15 giorni 7mm-0.006/-0.017163 ~ 13500.1 ~ 8003.5 ~ 13.520 ~ 100
1 15 giorni 8mm-0.007/-0.020203 ~ 16100 ~ 5003.5 ~ 16.520 ~ 100
1 15 giorni 8mm-0.007/-0.020203 ~ 16100 ~ 5003.5 ~ 16.520 ~ 100
1 15 giorni 8mm-0.007/-0.020203 ~ 16500.1 ~ 8003.5 ~ 16.520 ~ 100
1 15 giorni 8mm-0.007/-0.020203 ~ 16500.1 ~ 8003.5 ~ 16.520 ~ 100

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

HTCodice articoloLV
Incrementi di
0.1mm
C
Incrementi di
0.1mm
Cmax.S
Incrementi di
1mm
TipoDIncrementi di
0.01mm
Incrementi di
0.1mm
83D-ESN-L
(1.2344 equivalente

nitrurazione)
440.00~200.00-1.5~ 2.5C≧V+0.5
([ ! ]Quando L>300
incrementi di
0.5mm)
3.020~100
([ ! ]D4, D4.5
Quando V1.5~V1.9
20~40)
4.51.5~ 3.03.5
10540.00~300.002.0~ 3.54.0
5.52.0~ 4.04.5
125640.00~400.002.0~ 4.55.0 L(L-S) min. 
6.52.0~ 4.5 40.00~60.0020 
72.0~ 5.05.5 60.01~30 
7.52.0~ 5.56.0    
14870.00~500.002.0~ 6.06.520~100
(L-S)≧50
92.5~ 7.07.5
16102.5~ 8.08.5
18712500.1 ~ 800.02.5~10.010.5
22152.5~12.012.5
163.0~13.013.5
26820100.00~500.003.0~16.016.5

Esempio di ordine

           
 Codice articolo-L-V-C-S 
 D-ESN-L6-300-3.5-5.5-S30 
           

Alterazione

             
 Codice articolo-L-V-C-S-(KC・WKC…etc.) 
 D-ESN-L8-500-4.5-6.5-S40-KC4.5 
             

Informazioni di base

Marchio MISUMI Composizione del prodotto Manicotto singolo Materiale EN 1.2344 Equiv.
Trattamento della superficie Nitrurato Concentricità tra il diametro del foro e quello dell'albero ◎0.08 Tolleranza del diametro interno H7
Conico o no No Forma della punta del perno centrale No Standard tecnico DIN

Supporto tecnico