Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SXNK12
Tipo | Corpo principale | Perno | Molla | (Controdado) | ||||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | |
PXNK | EN 1.0715 Equiv. | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 50~60HRC | Ossido nero | JIS-SWP-B | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
SXNA | EN 1.4305 Equiv. | - | EN 1.4305 Equiv. | - | Nichelatura | EN 1.4319 Equiv. | - | - |
SXNK | EN 1.4305 Equiv. | - |
Codice componente |
SXNA12 PXNK16 |
Codice componente | Passo (Fil. fine) | D1 | B | S min | L | L1 | L2 | L3 | L4 | M2 (Fil. grossa) | SW1 | SW2 | Carico (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | |||||||
PXNK | SXNA SXNK | SXNA | PXNK SXNK | |||||||||||||||||||
Tipo | M | SXNA | PXNK | SXNK | ||||||||||||||||||
min | max | min | max | |||||||||||||||||||
SXNA PXNK SXNK | 10 | 1.0 | 13.8 | 5 | 5 | 33 | 17 | 5 | 15 | 5 | 5 | 12 | 17 | 7 | 17 | 6 | 15 | 15 | 22 | |||
12 | 1.5 | 16.2 | 6 | 6 | 42 | 20 | 6 | 17 | 6 | 6 | 14 | 18 | 9 | 24 | 8 | 21 | 25 | 35 | ||||
16 | 1.5 | 21.9 | 8 | 8 | 54 | 26 | 8 | 23 | 8 | 8 | 19 | 24 | 24 | 30 | 9 | 26 | 57 | 77 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SXNK12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo | Materiale perno | Diam. vite M (mm) | Corsa (S) (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento superficie perno | Trattamento termico punta | Diam. esterno punta B (Ø) | Lunghezza L (mm) | Accessori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 12 | 6 | Non fornito | Nichelatura | Non fornito | 6 | 42 | Controdadi |
Loading...
Tipo | Senza manopola | Meccanismo di blocco | Posizione di ritorno | Metodo di montaggio | Avvitate |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva | Standard | Manopola | Non fornito |
Si trova sulla pagina di Pistoncini / Senza manopola, il codice articolo è il seguente: SXNK12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SXNK12.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Materiale perno
Tipo
Diam. vite M(mm)
Corsa (S)(mm)
Trattamento superficie corpo principale
Trattamento superficie perno
Trattamento termico punta
Diam. esterno punta B(Ø)
Lunghezza L(mm)
Accessori
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PXNK12 |
PXNK16 |
SXNA10 |
SXNA12 |
SXNA16 |
SXNK16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale corpo | Materiale perno | Diam. vite M (mm) | Corsa (S) (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento superficie perno | Trattamento termico punta | Diam. esterno punta B (Ø) | Lunghezza L (mm) | Accessori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 6 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 6 | 42 | Controdadi | |
20.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 8 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 8 | 54 | Controdadi | |
19.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 10 | 5 | Non fornito | Nichelatura | Non fornito | 5 | 33 | - | |
21.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 12 | 6 | Non fornito | Nichelatura | Non fornito | 6 | 42 | - | |
28.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 16 | 8 | Non fornito | Nichelatura | Non fornito | 8 | 54 | - | |
34.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | 16 | 8 | Non fornito | Nichelatura | Non fornito | 8 | 54 | Controdadi |