Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FNP10N-D18
N. | Parte | Materiale | Trattamento superficie |
Puntale | ISO-TC90 Equiv. | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel | |
Molla | Acciaio per molle (JIS-SWP) | Placcatura in oro | |
Manicotto | ISO-TC90 Equiv. | Nichelatura | |
Ghiera | Ottone | Placcatura in oro con sottosmalto in nichel |
Parte | Materiale | B | (e) | T |
Dado (FNP10N) | EN 1.4301 Equiv. | 4 | 4.6 | 1.6 |
Dado (FNP13N) | EN 1.4301 Equiv. | 5 | 5.8 | 2 |
Codice componente | - | Profilo punta |
GNP12 FNP10N FNP13 MNP50 | - - - - | G E15 A G8 |
Codice componente | Passo di montaggio (Min) | Corsa massima | Pressione molla | Corrente ammessa | Resistenza | Ciclo di sostituzione (Rif.) | Dim. foro di montaggio per ins. a pressione (Rif.) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Iniziale | 2/3 della corsa | 1 ~ 69 pz. | 70~99 | 100~500 | |||||||
GNP6 | 0.8mm | 3.4mm | 26gf | 80gf | 0.5A | 50mΩ | 100,000 volte | 0.48~0.5mm | |||
GNP8 | 1.0mm | 3.4mm | 23gf | 80gf | 1A | 0.58~0.6mm | |||||
GNP12 | 1.5mm | 4.0mm | 32gf | 95gf | 3A | 300,000 volte | 1.03~1.05mm | ||||
FNP10 | 3.0mm (6.0mm) | 4.5mm | 60gf | 105gf | 3A | 80mΩ | 300,000 volte | M2×0.25 | |||
FNP10N (Con dado) | |||||||||||
FNP10HDN (Con dado) | 56gf | 175gf | |||||||||
FNP13 | 5.0mm (7.0mm) | 4.0mm | 60gf | 100gf | 3A | 80mΩ | 300,000 volte | M2.5×0.35 | |||
FNP13N (Con dado) | |||||||||||
FNP13HDN (Con dado) | 58gf | 175gf | |||||||||
FNP22SF | 3.0mm | 7.0mm | 0gf | 100gf | 3A | 80mΩ | 300,000 volte | 1.98~2.00mm | |||
FNP22 | 150gf | ||||||||||
FNP40SF | 5.0mm | 17.0mm* | 0gf | 220gf | 3.48~3.50mm | ||||||
FNP40 | 300gf | ||||||||||
FNPS22 | 3.0mm | 8.0mm | 51gf | 180gf | 3A | 80mΩ | 300,000 volte | 1.98~2.00mm | |||
FNPS35 | 4.0mm | 8.0mm | 66gf | 200gf | 3.17~3.19mm | ||||||
MNP50 | 7.0mm<9.0mm> | 7.6mm | 228gf | 455gf | 5A | 35mΩ | 300,000 volte | 4.18~4.2mm |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FNP10N-D18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo di montaggio minimo (mm) | Plunger Tip Shape | Corsa massima (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range) (gf) | D.E. pistoncino (Ø) | Integrated Probe Type | Gambo, D.E. innesto (Ø) | Lunghezza pistoncino (mm) | Diametro esterno innesto (Ø) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.0 | [Scodellino] Ventosa D18 | 4.5 | 100.1–150 | 1.8 | Con montaggio a vite | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 |
Loading...
Type | Complessivi sonde a contatto | Corsa massima (Gamma)(mm) | 3 - 4,5 | Plunger Material | ISO-TC90 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Plunger Surface Treatment | Nichelatura base, placcatura in oro | Plunger Length L1 (Range)(mm) | 12.1–15 | Receptacle O.D. D (Range)(Ø) | 2.01–3 |
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm) | 5–10 | Properties | Standard | Initial Spring Pressure (Range)(gf) | 50.1–100 |
Allowable Current(A) | 3 | Resistance(mΩ) | 80 | Gambo, lunghezza innesto(mm) | 9.0 |
Si trova sulla pagina di Assemblaggio sonde a contatto / Filettatura (FNP10) , il codice articolo è il seguente: FNP10N-D18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FNP10N-D18.
Configura
Proprietà di base
Plunger Tip Shape
Tipo
Passo di montaggio minimo(mm)
Corsa massima(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf)
D.E. pistoncino(Ø)
Integrated Probe Type
Gambo, D.E. innesto(Ø)
Lunghezza pistoncino(mm)
Diametro esterno innesto(Ø)
Initial Spring Pressure(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure(gf)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FNP10-D18 |
FNP10-E15 |
FNP10-E18 |
FNP10N-E15 |
FNP10N-E18 |
FNP13-A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Passo di montaggio minimo (mm) | Plunger Tip Shape | Corsa massima (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range) (gf) | D.E. pistoncino (Ø) | Integrated Probe Type | Gambo, D.E. innesto (Ø) | Lunghezza pistoncino (mm) | Diametro esterno innesto (Ø) | Initial Spring Pressure (gf) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.0 | [Scodellino] Ventosa D18 | 4.5 | 100.1–150 | 1.8 | Con montaggio a vite | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | |
7.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.0 | [Ago] Spillo E15 | 4.5 | 100.1–150 | 1.5 | Con montaggio a vite | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | |
7.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.0 | [Ago] Spillo E18 | 4.5 | 100.1–150 | 1.8 | Con montaggio a vite | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | |
8.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.0 | [Ago] Spillo E15 | 4.5 | 100.1–150 | 1.5 | Con montaggio a vite | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | |
8.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.0 | [Ago] Spillo E18 | 4.5 | 100.1–150 | 1.8 | Con montaggio a vite | 2 | 13.5 | 2.2 | 60 | 105 | |
7.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.0 | [A nido d'ape] Corona A | 4 | 50.1–100 | 2.5 | Con montaggio a vite / Standard | 2.5 | 13.0 | 3.00 | 60 | 100 |