Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FNP22-C
N. | Parte | Materiale | Trattamento superficie |
Puntale | ISO-TC90 Equiv. | Nichelatura | |
Manicotto | Resina acetalica | - | |
Molla | Acciaio inox | - |
Codice componente | - | Profilo punta |
GNP12 FNP10N FNP13 MNP50 | - - - - | G E15 A G8 |
Codice componente | Passo di montaggio (Min) | Corsa massima | Pressione molla | Corrente ammessa | Resistenza | Ciclo di sostituzione (Rif.) | Dim. foro di montaggio per ins. a pressione (Rif.) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Iniziale | 2/3 della corsa | 1 ~ 69 pz. | 70~99 | 100~500 | |||||||
FNP22SF | 3.0mm | 7.0mm | 0gf | 100gf | 3A | 80mΩ | 300,000 volte | 1.98~2.00mm | |||
FNP22 | 150gf | ||||||||||
FNP40SF | 5.0mm | 17.0mm* | 0gf | 220gf | 3.48~3.50mm | ||||||
FNP40 | 300gf |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FNP22-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo di montaggio minimo (mm) | Plunger Tip Shape | Corsa massima (Gamma) (mm) | Corsa massima (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range) (gf) | Plunger Material | D.E. pistoncino (Ø) | Plunger Length L1 (Range) (mm) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Gambo, D.E. innesto (Ø) | Lunghezza pistoncino (mm) | Diametro esterno innesto (Ø) | Gambo, lunghezza innesto (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.27 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3.0 | [Ago] Spillo C | 7–9.5 | 7.0 | 100.1–150 | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1 | 12.1–15 | 2.01–3 | 2 | 14.0 | 2.2 | 14.0 | 150 |
Loading...
Type | Complessivi sonde a contatto | Plunger Surface Treatment | Nichelatura | Integrated Probe Type | Manicotto in resina |
---|---|---|---|---|---|
Barrel, Receptacle Material | Resina acetalica | Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm) | 10.1–15 | Properties | Standard |
Initial Spring Pressure (Range)(gf) | 0–10 | Allowable Current(A) | 3 | Resistance(mΩ) | 80 |
Initial Spring Pressure(gf) | 0 |
Si trova sulla pagina di Assemblaggio sonde a contatto / Manicotto in resina (FNP22) , il codice articolo è il seguente: FNP22-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FNP22-C.
Configura
Proprietà di base
Plunger Tip Shape
Plunger Material
Tipo
Passo di montaggio minimo(mm)
Corsa massima (Gamma)(mm)
Corsa massima(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)(gf)
D.E. pistoncino(Ø)
Plunger Length L1 (Range)(mm)
Receptacle O.D. D (Range)(Ø)
Gambo, D.E. innesto(Ø)
Lunghezza pistoncino(mm)
Diametro esterno innesto(Ø)
Gambo, lunghezza innesto(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure(gf)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FNP22-A |
FNP22-H |
FNP22-TH |
FNP22SF-A |
FNP22SF-C |
FNP22SF-H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Passo di montaggio minimo (mm) | Plunger Tip Shape | Corsa massima (Gamma) (mm) | Corsa massima (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (Range) (gf) | Plunger Material | D.E. pistoncino (Ø) | Plunger Length L1 (Range) (mm) | Receptacle O.D. D (Range) (Ø) | Gambo, D.E. innesto (Ø) | Lunghezza pistoncino (mm) | Diametro esterno innesto (Ø) | Gambo, lunghezza innesto (mm) | 2/3 Stroke Spring Pressure (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.27 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3.0 | [A nido d'ape] Corona A | 7–9.5 | 7.0 | 100.1–150 | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1.8 | 12.1–15 | 2.01–3 | 2 | 14.0 | 2.2 | 14.0 | 150 | |
4.27 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3.0 | [Profilo dritto, bombato] Corona dritta H | 7–9.5 | 7.0 | 100.1–150 | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1 | 12.1–15 | 2.01–3 | 2 | 14.0 | 2.2 | 14.0 | 150 | |
4.27 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3.0 | Tre aghi TH | 7–9.5 | 7.0 | 100.1–150 | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1.7 | 12.1–15 | 2.01–3 | 2 | 14.0 | 2.2 | 14.0 | 150 | |
4.27 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3.0 | [A nido d'ape] Corona A | 7–9.5 | 7.0 | 50.1–100 | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1.8 | 12.1–15 | 2.01–3 | 2 | 14.0 | 2.2 | 14.0 | 100 | |
4.27 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3.0 | [Ago] Spillo C | 7–9.5 | 7.0 | 50.1–100 | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1 | 12.1–15 | 2.01–3 | 2 | 14.0 | 2.2 | 14.0 | 100 | |
4.27 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3.0 | [Profilo dritto, bombato] Corona dritta H | 7–9.5 | 7.0 | 50.1–100 | [Acciaio al carbonio] ISO-TC90 Equiv. | 1 | 12.1–15 | 2.01–3 | 2 | 14.0 | 2.2 | 14.0 | 100 |