Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
CHEW40 CHEW50 | Acciaio |
Codice componente | - | N. di maglie |
CHEW40 | - | 200 |
Codice componente | N. di maglie (Specificare un numero pari) | Massima tensione ammessa (kN) | 1 unità (N. di maglie) | Prezzo unitario | Addebito taglio |
CHEW40 | 4~ | 2.75 | 120 (Lungh. circonferenza 3,048mm) | ||
CHEW50 | 4~ | 4.41 | 96 (Lungh. circonferenza 3,048mm) |
Tipo | a | b | c | d | e | f | g | h | m | n |
CHEW40 | 11.7 | 25.4 | 1.5 | 7.95 | 7.95 | 3.97 | 1.5 | 8.02 | 9.53 | 17.55 |
CHEW50 | 14.6 | 31.75 | 2 | 9.53 | 10.16 | 5.09 | 2 | 10.15 | 11.6 | 21.75 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CHEW40-[4-3000/2] |
CHEW50-[4-3000/2] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | N. tipo | Massima tensione ammessa (Gamma selezionabile) (kN) | Massima tensione ammessa (kN) | N. di segmenti (pz.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | 40 | 2.61–4.00 | 2.75 | 4 ~ 3000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 50 | 4.01–6.50 | 4.41 | 4 ~ 3000 |
Loading...
Tipo | Corpo principale catena |
---|
Configura
Proprietà di base
N. tipo
Massima tensione ammessa (Gamma selezionabile)(kN)
Massima tensione ammessa (kN)
N. di segmenti(pz.)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali