Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KFJB140-200
Tipo | Alloggiamento | Bullone | Gomma antivibrazioni | |||
Materiale | Trattamento superficie (Colore) | Materiale | Trattamento superficie | Materiale (Colore) | Durezza | |
KFJA, KFJB, KFJH | EN 1.0330 Equiv. | Finitura a forno con melamina (Nero) | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | Gomma cloroprenica (Nero) | Shore A75 (Shore A55 solo per KFJA) |
KFJM | EN-JL 1040 Equiv. |
Cod. comp. | - | L |
KFJH140 | - | 120 |
Cod. comp. | L | Gamma carico verticale (kN) | H | (h) | d | M | Dimensione punta vite | Quantità regolabile max (mm) | Spessore base di montaggio (mm) | Costante molla (kN/mm) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||||
Tipo | D | Min | Max | b | ℓ | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | ||||||||||||
Tipo rotondo | KFJA (Carico leggero) | 100 | 90 | 120 | 200 | 1.55 | 3.1 | L+31 | 39 | 78 | 12 | 8 | 7.5 | 18 | L-48 | 1.2 | |||
140 | 3.1 | 6.3 | L+37 | 47 | 114 | 16 | 10 | 8.5 | 19 | L-55 | 2.4 | ||||||||
190 | 120 | 200 | 6.3 | 12.5 | L+44 | 56 | 158 | 20 | 12 | 25 | L-69 | 4.8 | |||||||
KFJB (Carico medio) | 100 | 90 | 120 | 200 | 3.15 | 6.3 | L+28 | 39 | 78 | 12 | 8 | 7.5 | 18 | L-51 | 4.6 | ||||
140 | 6.3 | 12.5 | L+37 | 47 | 114 | 16 | 10 | 8.5 | 19 | L-55 | 9.2 | ||||||||
190 | 120 | 200 | 12.5 | 25.0 | L+44 | 56 | 158 | 20 | 12 | 25 | L-69 | 18.3 | |||||||
KFJH (Carico pesante) | 100 | 90 | 120 | 200 | 7.5 | 15.0 | L+17 | 35 | 78 | 12 | 8 | 7.5 | 22 | L-62 | 23.0 | ||||
140 | 15.0 | 30.0 | L+21 | 42 | 114 | 16 | 10 | 8.5 | 24 | L-71 | 46.0 | ||||||||
190 | 120 | 200 | 20.0 | 40.0 | L+28 | 54 | 158 | 20 | 12 | 27 | L-84 | 62.0 | |||||||
Tipo quadrato | KFJM | 110 | 85 | 200 | 1.4 | 2.8 | L+30 | 47 | 97 | 12 | 8 | 7.5 | 15 | L-40 | 3.7 | ||||
130 | 110 | 200 | 2.8 | 6.0 | L+31 | 51 | 117 | 16 | 10 | 8.5 | 20 | L-50 | 7.4 | ||||||
160 | 110 | 200 | 6.0 | 12.0 | L+41 | 65 | 146 | 24 | L-55 | 14.7 | |||||||||
200 | 130 | 220 | 12.0 | 18.0 | L+47 | 76 | 185 | 20 | 12 | 27 | L-65 | 23.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KFJB140-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Volantino di regolazione altezza | Materiale corpo | Gamma di carico (kN) | Carico ammesso (kN) | Regolazione altezza L2 (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Altezza corpo h (mm) | Larghezza W (mm) | Dimensione D (mm) | Dimensione L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Non fornito | [Acciaio] EN 1.0330 Equiv. | 8.001-12.500 | 12.5 | 19 | 16 | 47 | 140 | 140 | 200 |
Loading...
Tipo | Tipo di montaggio | Profilo di montaggio | Con attacco antivibrazioni | Materiale filettatura | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie filettatura | Cromatura trivalente | Trattamento superficie corpo principale | Finitura a forno con melamina (Nero) | Proprietà | Antivibrazioni |
Materiale in gomma inferiore | Gomma cloroprenica (Nero) | Con attacco antivibrazioni | Standard |
Si trova sulla pagina di Montanti antivibrazioni / Rotondi, il codice articolo è il seguente: KFJB140-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KFJB140-200.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Tipo
Volantino di regolazione altezza
Gamma di carico(kN)
Carico ammesso(kN)
Regolazione altezza L2(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Altezza corpo h(mm)
Larghezza W(mm)
Dimensione D(mm)
Dimensione L(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KFJA140-120 |
KFJA140-200 |
KFJA140-90 |
KFJB140-90 |
KFJB190-120 |
KFJB190-200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Volantino di regolazione altezza | Materiale corpo | Gamma di carico (kN) | Carico ammesso (kN) | Regolazione altezza L2 (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Altezza corpo h (mm) | Larghezza W (mm) | Dimensione D (mm) | Dimensione L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Non fornito | [Acciaio] EN 1.0330 Equiv. | 5.501-8.000 | 6.3 | 19 | 16 | 47 | 140 | 140 | 120 | |
53.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Non fornito | [Acciaio] EN 1.0330 Equiv. | 5.501-8.000 | 6.3 | 19 | 16 | 47 | 140 | 140 | 200 | |
53.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Non fornito | [Acciaio] EN 1.0330 Equiv. | 5.501-8.000 | 6.3 | 19 | 16 | 47 | 140 | 140 | 90 | |
53.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Non fornito | [Acciaio] EN 1.0330 Equiv. | 8.001-12.500 | 12.5 | 19 | 16 | 47 | 140 | 140 | 90 | |
97.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Non fornito | [Acciaio] EN 1.0330 Equiv. | 16.001-34.000 | 25 | 25 | 20 | 56 | 190 | 190 | 120 | |
97.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Non fornito | [Acciaio] EN 1.0330 Equiv. | 16.001-34.000 | 25 | 25 | 20 | 56 | 190 | 190 | 200 |