Piastre metalliche / fresate, superficie piana rettificata / AxBxT configurabile / EN 1.4401 Equiv.

Piastre metalliche / fresate, superficie piana rettificata / AxBxT configurabile / EN 1.4401 Equiv.

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre in EN 1.4401 Equiv./Dimensioni A, B e T configurabili:Immagine relativa
Codice componenteMateriale
P316□□□EN 1.4401 Equiv.
P316L□□□EN 1.4404 Equiv.

Specifiche

Codice componente-A-B-T
       
Tipo Finitura superfici superiore-inferiore Tolleranza spessore piastra Tolleranza dimensioni A, B
P316
P316L
 F
F
 Q
N
 M
N
-
-
255
200
-
-
155
20
-
-
18
10.5
Codice componenteIncrementi di 0.5mm
TipoFinitura superfici superiore-inferioreSelezione tolleranzaSelezione tolleranzaABT
spessore piastradimensioni A, BA≥B
P316F (Fresatura)P
Q
N
M
P
Q
N
M
15~50010~2008~30
S (Rettifica tangenziale)15~200
P316LF (Fresatura)15~500
Alcune misure non possono essere lavorate. Vedere il listino prezzi per i dettagli.
Scegliere la misura in modo che A ≥ B per i prodotti fresati e A < B × 3 per i prodotti con rettifica superficiale.
Tolleranza spessore piastra
Finitura superfici superiore-inferiorePQNM
F (Fresatura)+0.1~+0.30~+0.2±0.1-0.2~0
S (Rettifica tangenziale)+0.1~+0.20~+0.1±0.05-0.1~0
Tolleranza dimensioni A, B
Finitura superfici superiore-inferioreDimensioni A, BPQNM
F (Fresatura),
S (Rettifica tangenziale)
250mm o inf.+0.1~+0.30~+0.2±0.1-0.2~0
250.5mm o sup.+0.1~+0.60~+0.5±0.25-0.5~0
■Standard di precisione (Valore max)
ElementoFinitura superfici superiore-inferiore
F (Fresatura)S (Rettifica tangenziale)
Parallelismo spessore (per 100mm)0.050.012
Planarità
(per 100mm)
T8~15.50.070.03
T16~25.50.050.015
T26~300.050.012
Perpendicolarità del piano di riferimento0.015 per 100mm
Smussatura perimetraleC0.2~C0.5

Varianti

Piastre in EN 1.4401 Equiv./Dimensioni A, B e T configurabili:Immagine relativa
Codice componente
P316FMM-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316FMN-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316FMP-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316FMQ-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316FNM-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316FNN-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316FNP-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316FNQ-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316FPM-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316FPN-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316FPP-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316FPQ-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316FQM-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316FQN-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316FQP-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316FQQ-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316LFMM-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316LFMN-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316LFMP-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316LFMQ-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316LFNM-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316LFNN-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316LFNP-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316LFNQ-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316LFPM-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316LFPN-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316LFPP-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316LFPQ-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316LFQM-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316LFQN-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316LFQP-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316LFQQ-[15-500/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316SMM-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316SMN-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316SMP-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316SMQ-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316SNM-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316SNN-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316SNP-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316SNQ-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316SPM-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316SPN-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316SPP-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316SPQ-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316SQM-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316SQN-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316SQP-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
P316SQQ-[15-200/0.5]-[10-200/0.5]-[8-30/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMetodo di finitura Materiale Spessore t
(mm)
Lunghezza A
(mm)
Larghezza B
(mm)
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 7 giorni 10Fresatura su 6 superfici (6F)[Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv.8 ~ 3015 ~ 50010 ~ 200
1 12 giorni 10Rettifica tangenziale superiore-inferiore (4F2G)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 20010 ~ 200
1 12 giorni 10Rettifica tangenziale superiore-inferiore (4F2G)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 20010 ~ 200
1 12 giorni 10Rettifica tangenziale superiore-inferiore (4F2G)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 20010 ~ 200
1 12 giorni 10Rettifica tangenziale superiore-inferiore (4F2G)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 20010 ~ 200
1 12 giorni 10Rettifica tangenziale superiore-inferiore (4F2G)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 20010 ~ 200
1 12 giorni 10Rettifica tangenziale superiore-inferiore (4F2G)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 20010 ~ 200
1 12 giorni 10Rettifica tangenziale superiore-inferiore (4F2G)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 20010 ~ 200
1 12 giorni 10Rettifica tangenziale superiore-inferiore (4F2G)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 20010 ~ 200
1 12 giorni 10Rettifica tangenziale superiore-inferiore (4F2G)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 20010 ~ 200
1 12 giorni 10Rettifica tangenziale superiore-inferiore (4F2G)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 20010 ~ 200
1 12 giorni 10Rettifica tangenziale superiore-inferiore (4F2G)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 20010 ~ 200
1 12 giorni 10Rettifica tangenziale superiore-inferiore (4F2G)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 20010 ~ 200
1 12 giorni 10Rettifica tangenziale superiore-inferiore (4F2G)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 20010 ~ 200
1 12 giorni 10Rettifica tangenziale superiore-inferiore (4F2G)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 20010 ~ 200
1 12 giorni 10Rettifica tangenziale superiore-inferiore (4F2G)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 20010 ~ 200
1 12 giorni 10Rettifica tangenziale superiore-inferiore (4F2G)[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.8 ~ 3015 ~ 20010 ~ 200

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico