Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | Albero | Manopola | Vite senza fine | Accessori | |||
Maniglia standard | Maniglia grande | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | Materiale | ||
Fori di montaggio M4 | XKNEF | XKFL | Lega di alluminio | Anodizzato nero | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | T=10 SCB4-10, 4 pz. T=20 SCB5-20, 4 pz. |
Fori di montaggio M6 | XKFM | XKFML |
Codice componente | - | Selezione Z | - | Selezione morsetto |
XKNEF10-40-25 | - | Z40 | - | S |
XKFM20-60-60 | - | Z50 | - | K |
Tipo | T | D | (H) | C | MxPasso | M1 | d1 | d2 | ℓ | R | g | t |
XKNEF XKFM | 10 | 7 | 16 | 15 | M4xP0.7 | 3 | 4.5 | 7.5 | 4.2 | 2.5 | - | 5 |
20 | 10 | 30 | 25 | M6xP1.0 | 4 | 5.5 | 9 | 5.2 | 4 | - | 10 | |
XKFL XKFML | 10 | 15 | 16 | 15 | M4xP0.7 | 3 | 4.5 | 7.5 | 4.2 | 5 | 2.5 | 5 |
20 | 24 | 30 | 25 | M6xP1.0 | 4 | 5.5 | 9 | 5.2 | 8 | 2 | 10 |
Codice componente | Selezione Z | Selezione morsetto | Capacità di carico (N) | ||||||||||||
T=10 | T=20 | ||||||||||||||
Tipo | T | A-B | Distanza percorsa (Zx2) | Z=10~30 | Z=40~70 | Z=10~30 | Z=40~70 | ||||||||
XKNEF XKFL | 10 20 | 40-40 | (10) | 25 | 40 | 60 | (Standard) S (Manopola zigrinata) K | 39.2 (Orizzontale) 19.6 (Verticale) | 34.3 (Orizzontale) 17.2 (Verticale) | 78.4 (Orizzontale) 39.2 (Verticale) | 68.6 (Orizzontale) 34.3 (Verticale) | ||||
40-25 | 10 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
60-60 | (15) | 30 | 50 | 70 | |||||||||||
60-40 | 15 | 30 | 50 | 70 | |||||||||||
80-80 (Solo T=20) | 15 | 30 | 50 | 70 | - | - | |||||||||
XKFM XKFML | 10 20 | 60-60 | (15) | 30 | 50 | 70 | 39.2 (Orizzontale) 19.6 (Verticale) | 34.3 (Orizzontale) 17.2 (Verticale) | |||||||
80-80 (Solo T=20) | 15 | 30 | 50 | 70 | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensione tavola (Lunghezza) L (mm) | Misura tavola (Larghezza) W (mm) | Misura tavola (spessore) H (mm) | Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento) (mm) | Profilo leva | Z (mm) | Selezione morsetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | 25 | 40 | 10.5 | 0.7 | Maniglia grande | 10 ~ 60 | Manopole zigrinate [K] / Standard (Vite di fermo) [S] | ||
1 | 9 giorni | 10 | 40 | 40 | 10.5 | 0.7 | Maniglia grande | 25 ~ 60 | Manopole zigrinate [K] / Standard (Vite di fermo) [S] | ||
1 | 9 giorni | 10 | 40 | 60 | 10.5 | 0.7 | Maniglia grande | 15 ~ 70 | Manopole zigrinate [K] / Standard (Vite di fermo) [S] | ||
1 | 9 giorni | 10 | 60 | 60 | 10.5 | 0.7 | Maniglia grande | 30 ~ 70 | Manopole zigrinate [K] / Standard (Vite di fermo) [S] | ||
1 | 9 giorni | 10 | 25 | 40 | 20.5 | 1 | Maniglia grande | 10 ~ 60 | Manopole zigrinate [K] / Standard (Vite di fermo) [S] | ||
1 | 9 giorni | 10 | 40 | 40 | 20.5 | 1 | Maniglia grande | 10 ~ 60 | Manopole zigrinate [K] / Standard (Vite di fermo) [S] | ||
1 | 9 giorni | 10 | 40 | 60 | 20.5 | 1 | Maniglia grande | 15 ~ 70 | Manopole zigrinate [K] / Standard (Vite di fermo) [S] | ||
1 | 9 giorni | 10 | 60 | 60 | 20.5 | 1 | Maniglia grande | 15 ~ 70 | Manopole zigrinate [K] / Standard (Vite di fermo) [S] | ||
1 | 9 giorni | 10 | 80 | 80 | 20.5 | 1 | Maniglia grande | 15 ~ 70 | Manopole zigrinate [K] / Standard (Vite di fermo) [S] | ||
1 | 9 giorni | 10 | 60 | 60 | 10.5 | 0.7 | Maniglia standard | 30 ~ 70 | Manopole zigrinate [K] / Standard (Vite di fermo) [S] | ||
1 | 9 giorni | 10 | 60 | 60 | 20.5 | 1 | Maniglia standard | 15 ~ 70 | Manopole zigrinate [K] / Standard (Vite di fermo) [S] | ||
1 | 9 giorni | 10 | 80 | 80 | 20.5 | 1 | Maniglia standard | 15 ~ 70 | Manopole zigrinate [K] / Standard (Vite di fermo) [S] | ||
1 | 9 giorni | 10 | 60 | 60 | 10.5 | 0.7 | Maniglia grande | 30 ~ 70 | Manopole zigrinate [K] / Standard (Vite di fermo) [S] | ||
1 | 9 giorni | 10 | 60 | 60 | 20.5 | 1 | Maniglia grande | 15 ~ 70 | Manopole zigrinate [K] / Standard (Vite di fermo) [S] | ||
1 | 9 giorni | 10 | 80 | 80 | 20.5 | 1 | Maniglia grande | 15 ~ 70 | Manopole zigrinate [K] / Standard (Vite di fermo) [S] | ||
1 | 9 giorni | 10 | 25 | 40 | 10.5 | 0.7 | Maniglia standard | 10 ~ 60 | Manopole zigrinate [K] / Standard (Vite di fermo) [S] | ||
1 | 9 giorni | 10 | 40 | 40 | 10.5 | 0.7 | Maniglia standard | 25 ~ 60 | Manopole zigrinate [K] / Standard (Vite di fermo) [S] | ||
1 | 9 giorni | 10 | 40 | 60 | 10.5 | 0.7 | Maniglia standard | 15 ~ 70 | Manopole zigrinate [K] / Standard (Vite di fermo) [S] | ||
1 | 9 giorni | 10 | 60 | 60 | 10.5 | 0.7 | Maniglia standard | 30 ~ 70 | Manopole zigrinate [K] / Standard (Vite di fermo) [S] | ||
1 | 9 giorni | 10 | 25 | 40 | 20.5 | 1 | Maniglia standard | 10 ~ 60 | Manopole zigrinate [K] / Standard (Vite di fermo) [S] | ||
1 | 9 giorni | 10 | 40 | 40 | 20.5 | 1 | Maniglia standard | 10 ~ 60 | Manopole zigrinate [K] / Standard (Vite di fermo) [S] | ||
1 | 9 giorni | 10 | 40 | 60 | 20.5 | 1 | Maniglia standard | 15 ~ 70 | Manopole zigrinate [K] / Standard (Vite di fermo) [S] | ||
1 | 9 giorni | 10 | 60 | 60 | 20.5 | 1 | Maniglia standard | 15 ~ 70 | Manopole zigrinate [K] / Standard (Vite di fermo) [S] | ||
1 | 9 giorni | 10 | 80 | 80 | 20.5 | 1 | Maniglia standard | 15 ~ 70 | Manopole zigrinate [K] / Standard (Vite di fermo) [S] |
Loading...
Metodo di avanzamento | Vite senza fine | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Anodizzato nero |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo di guida | Guida di scorrimento albero | Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) | Funzionamento maniglia |
Configura
Proprietà di base
Dimensione tavola (Lunghezza) L(mm)
Misura tavola (Larghezza) W(mm)
Misura tavola (spessore) H(mm)
Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm)
Profilo leva
Z(mm)
Selezione morsetto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali