Filtri

Filtri

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Filtri:Immagine relativa
Tipo MaterialePressione di esercizio max
STRYCorpo principale: EN 1.4308 equiv.
Guarnizione: PTFE (Con fibra)
Acqua, olio, aria: 0.6MPa

Specifiche

Codice componente
GBUCL10A
Codice componenteRc (PT)SLHH1d1STRY
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~10
STRY8A1/42165506715  
10A3/82370506815  
15A1/22985608018  
20A3/435100659023  
25A1431157710730  
 ■ Caratteristiche
• Separazione e rimozione di corpi estranei o polvere nei fluidi.
• Misura rete 40.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
STRY8A
STRY10A
STRY15A
STRY20A
STRY25A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

96.72 €

1 Disponibile 6 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)

99.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103/8B(10A)3/8B(10A)

108.94 €

1 Disponibile 6 giorni 101/2B(15A)1/2B(15A)

134.62 €

1 Disponibile 6 giorni 103/4B(20A)3/4B(20A)

181.24 €

1 Disponibile 6 giorni 101B(25A)1B(25A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli Profilo Tipo Y Pressione nominale No standard, altri
Materiale corpo EN 1.4308 Equiv. Lato mandata, tipo di collegamento RC (PT) Lato di controllo, tipo di attacco RC (PT)
Pressione di esercizio massima(MPa) 0.6

Prodotti complementari

Supporto tecnico