Spazzole a rullo intercambiabile

Spazzole a rullo intercambiabile
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Spazzola a rullo intercambiabile:Immagine relativa
TipoTipoMateriale
Filamento spazzolaTubo
Corpo spazzolaFissoURBSNNylon 6PP
ConfigurabileURBSNFNylon 66 (diam. filamento N. 0.1)
Nylon 6 (diam. filamento N. 0.2 ~ 0.5)
URBSMFNylon conduttivo Mono-Eight®
Ghiera albero dedicataURBSSCEN 1.4301 equiv.

Specifiche

■Spazzola fissa
Codice componente-L-Diam. filamento
URBSN80-50-0.3
■Ghiera albero dedicata
Codice componente
URBSSC35
■Spazzola configurabile
Codice componente-D-L-Diam. filamento
URBSNF40-105-50-0.5
TipoDiam. filamentod
URBSNF0.10.1
0.20.2
0.30.3
0.50.5
URBSMF0.150.15
0.30.3
■Spazzola fissa
Codice componenteSelezione LN. selezione diam. fil.dD1VHPotenza motore corretta
(Unità: kW)Valore di riferimento
Prezzo unitario
TipoDDiam. filamentodL50L100
URBSN8050

100
0.30.30.3351522.50.4  
100402030.00.75  
150402055.0  
■Spazzola configurabile
Codice componenteD Incrementi di 5mmSelezione LN. selezione diam. fil.VH (H=(D-D1)/2)Potenza motore corretta
(Unità: kW)Valore di riferimento
TipoD1
URBSNF3560~80500.11512.5~22.50.4
0.2
4070~1501000.32010~550.75
0.5
URBSMF3560~80500.151512.5~22.50.4
4070~1501000.32010~550.75
■Ghiera albero dedicata (concava/convessa sui due lati, 2 pz.)
Codice componenteVAccessori:Prezzo unitario
TipoD1
URBSSC3515Vite di fermo a esag. incass. (piatta)
MSSFS5-8 (EN 1.4301 equiv.)
 
4020 
Scegliere la stessa misura di D1 del corpo spazzola.
■Spazzola configurabile
Codice componenteDLDiam. filamento
TipoD10.10.20.30.5
URBSNF3560~8050    
4070~150    
3560~80100    
4070~150    
 
Codice componenteDLDiam. filamento
TipoD10.150.3
URBSMF3560~8050  
4070~150  
3560~80100  
4070~150  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
URBSMF35-[60-80/5]-[50,​100]-[0.15,​0.3]
URBSMF40-[70-150/5]-[50,​100]-[0.15,​0.3]
URBSN80-50-0.3
URBSN80-100-0.3
URBSN100-50-0.3
URBSN100-100-0.3
URBSN150-50-0.3
URBSN150-100-0.3
URBSNF35-[60-80/5]-[50,​100]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5]
URBSNF40-[70-150/5]-[50,​100]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5]
URBSSC35
URBSSC40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Materiale filamenti spazzola Diam. albero D1
(Ø)
Diam. spazzola D
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diam. filo N. (dimensione d) Selezione N.

-

1 12 giorni 10-Nylon conduttivo Mono-Eight3560 ~ 8050 ~ 501000.15(0.15),0.3(0.3)0.15 ~ 0.3

-

1 12 giorni 10-Nylon conduttivo Mono-Eight4070 ~ 15050 ~ 501000.15(0.15),0.3(0.3)0.15 ~ 0.3

82.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10-Nylon 63580500.3(0.295)-

99.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10-Diam. filamento N. 1 in Nylon 6/6, altri in Nylon 635801000.3(0.295)-

86.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10-Nylon 640100500.3(0.295)-

103.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10-Nylon conduttivo Mono-Eight401001000.3(0.295)-

93.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10-Diam. filamento N. 1 in Nylon 6/6, altri in Nylon 640150500.3(0.295)-

108.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-Nylon conduttivo Mono-Eight401501000.3(0.295)-

-

1 12 giorni 10-Diam. filamento N. 1 in Nylon 6/6, altri in Nylon 63560 ~ 8050 ~ 501000.1(0.1),0.2(0.21),0.3(0.295),0.5(0.535)0.1 ~ 0.5

-

1 12 giorni 10-Diam. filamento N. 1 in Nylon 6/6, altri in Nylon 64070 ~ 15050 ~ 501000.1(0.1),0.2(0.21),0.3(0.295),0.5(0.535)0.1 ~ 0.5

69.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10Dedicato Ghiere per alberi (concavo-convesso su entrambi i lati, 2 pz.)-35----

71.51 €

1 Disponibile 5 giorni 10Dedicato Ghiere per alberi (concavo-convesso su entrambi i lati, 2 pz.)-40----

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Spazzola a rullo intercambiabile:Immagine relativa

Prodotti complementari

Supporto tecnico