Perni di supporto esagonali - a a gradini - con filettatura interna (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni di supporto/Profilo pilota selezionabile/pilota con gradino:Immagine relativa
MaterialeTrattamento superficieDurezzaTipo
FilettatiMaschiatiCon pilota
EN 1.1191 Equiv.Ossido nero-SRPCBSRPABSRPBB
EN 1.1191 Equiv.Cromatura duraDurezza placcatura: 750HV ~SRPCRSRPAR-
EN 1.1191 Equiv.Ossido neroDurezza tempra: 45 ~ 50HRCSRPCHBSRPAHBSRPBHB
EN 1.1191 Equiv.Cromatura duraDurezza tempra: 45 ~ 50HRC
Durezza placcatura: 750HV ~
SRPCHRSRPAHRSRPBHR
EN 1.4037 Equiv.-Durezza tempra: 50 ~ 55HRCSRPCCSRPACSRPBC

Specifiche

Cod. comp.-L-P-F-G
   
Tipo B
SRPCB
SRPAHB
 10
14
-
-
L50.00
L70.02
-
-
P5.98
P6.00
-
-
F3.0
F5.0
-G5
Perni di supporto/Profilo pilota selezionabile/pilota con gradino:Immagine relativa Coppia di serraggio raccomandata per maschiati e filettati (Riferimento)
M (Fil. grossa)Coppia di serraggio
N • cm
M398
M4225
M5461
M6784
M81911
M103783
M126605
M1616366
M2032928
La coppia di serraggio (valore di riferimento) per i prodotti temprati ha una classe di resistenza 8,8. (Vedere i dati tecnici a P.2297.) Non applicabile quando si utilizzano materiali di blocco o rondelle di sicurezza.
Cod. comp.L
Incrementi di 0.01mm
P
Incrementi di 0.01mm
F
Incrementi di 0.1mm
G
Incrementi di 1mm
m(C)dM (Fil. grossa)M1 (Filettatura grossa)1d1
TipoB
Solo filettati
Filettati
SRPCB
SRPCR
SRPCHB
SRPCHR
SRPCC
Maschiati
SRPAB
SRPAR
SRPAHB
SRPAHR
SRPAC
Con pilota
SRPBB

SRPBHB
SRPBHR
SRPBC
610.00~50.003.00~4.002.0~12.00
o
2≤G≤dx2
16.94M4M3--
73.00~6.002.0~15.08.1
815.00~50.009.25M5M4
1020.00~80.004.00~8.002.0~20.0211.5M568
124.00~10.0013.96M610
135.00~10.002.0~25.0315M68
1416.2
178.00~15.002.0~30.019.68M8912
1921.9M8
2410.00~15.00427.710M101016
Pilota disponibile quando B≥10. EN 1.4037 Equiv. è B≥8.
Per la filettatura intera, specificare una dimensione G di 0 e la variante NNC.

Varianti

Perni di supporto/Profilo pilota selezionabile/pilota con gradino:Immagine relativa
Codice componente
SRPAB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-F[2-12/0.1]
SRPAB7-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]
SRPAB8-L[15-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]
SRPAB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPAB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPAB13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPAB14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPAB17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPAB19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPAB24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPAC8-L[15-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]
SRPAC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPAC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPAC13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPAC14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPAC17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPAC19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPAC24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPAHB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-F[2-12/0.1]
SRPAHB7-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]
SRPAHB8-L[15-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]
SRPAHB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPAHB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPAHB13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPAHB14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPAHB17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPAHB19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPAHB24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPAHR6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-F[2-12/0.1]
SRPAHR7-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]
SRPAHR8-L[15-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]
SRPAHR10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPAHR12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPAHR13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPAHR14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPAHR17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPAHR19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPAHR24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPAR6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-F[2-12/0.1]
SRPAR7-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]
SRPAR8-L[15-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]
SRPAR10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPAR12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPAR13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPAR14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPAR17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPAR19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPAR24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial Surface Treatment
(Ø)
Heat Treatment Durezza Sedi chiave B
(mm)
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroNon fornitoNon fornito6
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroNon fornitoNon fornito7
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroNon fornitoNon fornito8
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroNon fornitoNon fornito10
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroNon fornitoNon fornito12
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroNon fornitoNon fornito13
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroNon fornitoNon fornito14
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroNon fornitoNon fornito17
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroNon fornitoNon fornito19
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroNon fornitoNon fornito24
1 10 giorni 10Acciaio inoxNon fornitoFornitoDurezza tempra: 50 - 55HRC8
1 10 giorni 10Acciaio inoxNon fornitoFornitoDurezza tempra: 50 - 55HRC10
1 10 giorni 10Acciaio inoxNon fornitoFornitoDurezza tempra: 50 - 55HRC12
1 10 giorni 10Acciaio inoxNon fornitoFornitoDurezza tempra: 50 - 55HRC13
1 10 giorni 10Acciaio inoxNon fornitoFornitoDurezza tempra: 50 - 55HRC14
1 10 giorni 10Acciaio inoxNon fornitoFornitoDurezza tempra: 50 - 55HRC17
1 10 giorni 10Acciaio inoxNon fornitoFornitoDurezza tempra: 50 - 55HRC19
1 10 giorni 10Acciaio inoxNon fornitoFornitoDurezza tempra: 50 - 55HRC24
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC6
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC7
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC8
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC10
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC12
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC13
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC14
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC17
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC19
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC24
1 10 giorni 10AcciaioCromatura duraFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~6
1 10 giorni 10AcciaioCromatura duraFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~7
1 10 giorni 10AcciaioCromatura duraFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~8
1 10 giorni 10AcciaioCromatura duraFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~10
1 10 giorni 10AcciaioCromatura duraFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~12
1 10 giorni 10AcciaioCromatura duraFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~13
1 10 giorni 10AcciaioCromatura duraFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~14
1 10 giorni 10AcciaioCromatura duraFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~17
1 10 giorni 10AcciaioCromatura duraFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~19
1 10 giorni 10AcciaioCromatura duraFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~24
1 10 giorni 10AcciaioCromatura duraFornitoDurezza placcatura: 750HV~6
1 10 giorni 10AcciaioCromatura duraFornitoDurezza placcatura: 750HV~7
1 10 giorni 10AcciaioCromatura duraFornitoDurezza placcatura: 750HV~8
1 10 giorni 10AcciaioCromatura duraFornitoDurezza placcatura: 750HV~10
1 10 giorni 10AcciaioCromatura duraFornitoDurezza placcatura: 750HV~12
1 10 giorni 10AcciaioCromatura duraFornitoDurezza placcatura: 750HV~13
1 10 giorni 10AcciaioCromatura duraFornitoDurezza placcatura: 750HV~14
1 10 giorni 10AcciaioCromatura duraFornitoDurezza placcatura: 750HV~17
1 10 giorni 10AcciaioCromatura duraFornitoDurezza placcatura: 750HV~19
1 10 giorni 10AcciaioCromatura duraFornitoDurezza placcatura: 750HV~24

Loading...

  1. 1

Listino Prezzi

BPrezzo unitario FilettatiPrezzo unitario MaschiatiPrezzo unitario Con pilota

SRPCB

SRPCR

SRPCHB

SRPCHR

SRPCC

SRPAB

SRPAR

SRPAHB

SRPAHR

SRPAC

SRPBB

SRPBR

SRPBHB

SRPBHR

SRPBC
6-------
7-------
8-----
10-
12-
13-
14-
17-
19-
24-

Informazioni di base

Shape Perni di supporto Height Tolerance 0/+0.05 Mounting Method Maschiati
Tip Shape Tipo sferico

Prodotti complementari

Supporto tecnico