Perni di supporto esagonali - a a gradini - pilota (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni di supporto/Profilo pilota selezionabile/pilota con gradino:Immagine relativa
MaterialeTrattamento superficieDurezzaTipo
FilettatiMaschiatiCon pilota
EN 1.1191 Equiv.Ossido nero-SRPCBSRPABSRPBB
EN 1.1191 Equiv.Cromatura duraDurezza placcatura: 750HV ~SRPCRSRPAR-
EN 1.1191 Equiv.Ossido neroDurezza tempra: 45 ~ 50HRCSRPCHBSRPAHBSRPBHB
EN 1.1191 Equiv.Cromatura duraDurezza tempra: 45 ~ 50HRC
Durezza placcatura: 750HV ~
SRPCHRSRPAHRSRPBHR
EN 1.4037 Equiv.-Durezza tempra: 50 ~ 55HRCSRPCCSRPACSRPBC

Specifiche

Cod. comp.-L-P-F-G
   
Tipo B
SRPCB
SRPAHB
 10
14
-
-
L50.00
L70.02
-
-
P5.98
P6.00
-
-
F3.0
F5.0
-G5
Perni di supporto/Profilo pilota selezionabile/pilota con gradino:Immagine relativa Coppia di serraggio raccomandata per maschiati e filettati (Riferimento)
M (Fil. grossa)Coppia di serraggio
N • cm
M398
M4225
M5461
M6784
M81911
M103783
M126605
M1616366
M2032928
La coppia di serraggio (valore di riferimento) per i prodotti temprati ha una classe di resistenza 8,8. (Vedere i dati tecnici a P.2297.) Non applicabile quando si utilizzano materiali di blocco o rondelle di sicurezza.
Cod. comp.L
Incrementi di 0.01mm
P
Incrementi di 0.01mm
F
Incrementi di 0.1mm
G
Incrementi di 1mm
m(C)dM (Fil. grossa)M1 (Filettatura grossa)1d1
TipoB
Solo filettati
Filettati
SRPCB
SRPCR
SRPCHB
SRPCHR
SRPCC
Maschiati
SRPAB
SRPAR
SRPAHB
SRPAHR
SRPAC
Con pilota
SRPBB

SRPBHB
SRPBHR
SRPBC
610.00~50.003.00~4.002.0~12.00
o
2≤G≤dx2
16.94M4M3--
73.00~6.002.0~15.08.1
815.00~50.009.25M5M4
1020.00~80.004.00~8.002.0~20.0211.5M568
124.00~10.0013.96M610
135.00~10.002.0~25.0315M68
1416.2
178.00~15.002.0~30.019.68M8912
1921.9M8
2410.00~15.00427.710M101016
Pilota disponibile quando B≥10. EN 1.4037 Equiv. è B≥8.
Per la filettatura intera, specificare una dimensione G di 0 e la variante NNC.

Varianti

Perni di supporto/Profilo pilota selezionabile/pilota con gradino:Immagine relativa
Codice componente
SRPBB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPBB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPBB13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPBB14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPBB17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBB19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBB24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPBC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPBC13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPBC14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPBC17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBC19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBC24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBHB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPBHB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPBHB13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPBHB14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPBHB17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBHB19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBHB24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBHR10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPBHR12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPBHR13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPBHR14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPBHR17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBHR19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBHR24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial Surface Treatment
(Ø)
Heat Treatment Durezza Sedi chiave B
(mm)
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroNon fornitoNon fornito10
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroNon fornitoNon fornito12
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroNon fornitoNon fornito13
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroNon fornitoNon fornito14
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroNon fornitoNon fornito17
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroNon fornitoNon fornito19
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroNon fornitoNon fornito24
1 10 giorni 10Acciaio inoxNon fornitoFornitoDurezza tempra: 50 - 55HRC10
1 10 giorni 10Acciaio inoxNon fornitoFornitoDurezza tempra: 50 - 55HRC12
1 10 giorni 10Acciaio inoxNon fornitoFornitoDurezza tempra: 50 - 55HRC13
1 10 giorni 10Acciaio inoxNon fornitoFornitoDurezza tempra: 50 - 55HRC14
1 10 giorni 10Acciaio inoxNon fornitoFornitoDurezza tempra: 50 - 55HRC17
1 10 giorni 10Acciaio inoxNon fornitoFornitoDurezza tempra: 50 - 55HRC19
1 10 giorni 10Acciaio inoxNon fornitoFornitoDurezza tempra: 50 - 55HRC24
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC10
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC12
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC13
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC14
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC17
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC19
1 10 giorni 10AcciaioOssido neroFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC24
1 10 giorni 10AcciaioCromatura duraFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~10
1 10 giorni 10AcciaioCromatura duraFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~12
1 10 giorni 10AcciaioCromatura duraFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~13
1 10 giorni 10AcciaioCromatura duraFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~14
1 10 giorni 10AcciaioCromatura duraFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~17
1 10 giorni 10AcciaioCromatura duraFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~19
1 10 giorni 10AcciaioCromatura duraFornitoDurezza tempra: 45 - 50HRC, Durezza placcatura: 750HV ~24

Loading...

  1. 1

Listino Prezzi

BPrezzo unitario FilettatiPrezzo unitario MaschiatiPrezzo unitario Con pilota

SRPCB

SRPCR

SRPCHB

SRPCHR

SRPCC

SRPAB

SRPAR

SRPAHB

SRPAHR

SRPAC

SRPBB

SRPBR

SRPBHB

SRPBHR

SRPBC
6    -    ------
7    -    ------
8          -----
10           -   
12           -   
13           -   
14           -   
17           -   
19           -   
24           -   

Informazioni di base

Shape Perni di supporto Height Tolerance 0/+0.05 Mounting Method Con pilota/foro maschiato
Tip Shape Tipo sferico

Prodotti complementari

Supporto tecnico