TS coated carbide chamfering end mill, 2-flute / short model (Codici componente)

TS coated carbide chamfering end mill, 2-flute / short model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Ideale per la smussatura. Può essere utilizzato anche come utensile di sbavatura -Poiché è dotato di scanalature circonferenziali, è possibile eseguire tagli obliqui, di contorno e di taglio -Poiché le scanalature circonferenziali hanno un angolo di smusso, è possibile lavorare come mostrato nella figura sopra -Ha un rivestimento con elevata resistenza all'ossidazione e alta durezza, e raggiunge una lunga durata. Efficace nella lavorazione ad alta velocità e a secco come proprietà del rivestimento -Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per i dettagli su come utilizzare il prodotto, le sue prestazioni, ecc.
  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TS coated carbide chamfering end mill, 2-flute / short model:Related Image

Codice componente
TSC-MEM2S3
TSC-MEM2S3-60
TSC-MEM2S3-90-6
TSC-MEM2S3-120
TSC-MEM2S3-120-6
TSC-MEM2S4
TSC-MEM2S4-60
TSC-MEM2S4-90-6
TSC-MEM2S4-120
TSC-MEM2S4-120-6
TSC-MEM2S6
TSC-MEM2S6-60
TSC-MEM2S6-120
TSC-MEM2S8
TSC-MEM2S8-60
TSC-MEM2S8-120
TSC-MEM2S10
TSC-MEM2S10-60
TSC-MEM2S10-120
TSC-MEM2S12
TSC-MEM2S12-60
TSC-MEM2S12-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Double Angle (θ) Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Flute Length ℓ Overall Length L

38.81 €

1 Disponibile 5 giorni 9033650

38.81 €

1 Disponibile 5 giorni 6033650

51.75 €

1 Disponibile 5 giorni 9036650

38.81 €

1 Disponibile 5 giorni 12033650

54.32 €

1 Disponibile 5 giorni 12036650

41.75 €

1 Disponibile 5 giorni 9044850

41.75 €

1 Disponibile 5 giorni 6044850

51.75 €

1 Disponibile 5 giorni 9046850

41.75 €

1 Disponibile 5 giorni 12044850

51.75 €

1 Disponibile 5 giorni 12046850

43.89 €

1 Disponibile 5 giorni 90661250

43.89 €

1 Disponibile 5 giorni 60661250

43.89 €

1 Disponibile 5 giorni 120661250

49.37 €

1 Disponibile 5 giorni 90881655

49.37 €

1 Disponibile 5 giorni 60881655

49.37 €

1 Disponibile 5 giorni 120881655

56.43 €

1 Disponibile 5 giorni 9010102065

56.43 €

1 Disponibile 5 giorni 6010102065

56.43 €

1 Disponibile 5 giorni 12010102065

77.14 €

1 Disponibile 5 giorni 9012122475

77.14 €

1 Disponibile 5 giorni 6012122475

77.14 €

1 Disponibile 5 giorni 12012122475

Loading...

  1. 1

Specifiche

TS coated carbide chamfering end mill, 2-flute / short model:Related Image

 

Model Number   Beveling Angle
θ
Shank Diameter
d
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
TSC-MEM2S 3 60° 6 50 3
3 90° 6 50 3
3 90° 6 6 50 6
3 120° 6 50 3
3 120° 6 6 50 6
4 60° 8 50 4
4 90° 8 50 4
4 90° 6 8 50 6
4 120° 8 50 4
4 120° 6 8 50 6
6 60° 12 50 6
6 90° 12 50 6
6 120° 12 50 6
8 60° 16 55 8
8 90° 16 55 8
8 120° 16 55 8
10 60° 20 65 10
10 90° 20 65 10
10 120° 20 65 10
12 60° 24 75 12
12 90° 24 75 12
12 120° 24 75 12

[ ! ]For chamfer angle (θ) and shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a chamfer angle (θ) and shank diameter (d).

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


Ideal for chamfering. It has a peripheral blade that allows for inclined, contour and helical cutting.
It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
The peripheral blade has twisting that allows for machining as per the figure above. It can also be used as a deburring tool.

TS coated carbide chamfering end mill, 2-flute / short model:Related Image

Esempio di utilizzo

TS coated carbide chamfering end mill, 2-flute / short model:Related Image

Informazioni di base

Use Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Chamfering / Horizontal Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Single Blade / Double Blade Single Blade
Peripheral Blade Availability Included Tool Material Type Carburo Coating Presence Included
Coating Type Ts Diameter Tolerance 0 – -0.02 Tolerance of Shank Diameter h6

Supporto tecnico