Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MT-SPFT-M16-1.5-2.5P
Codice componente
|
---|
MT-SPFT-M16-1.5-2.5P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | No. of Grooves | Length Under Neck (mm) | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M16 | 1.5 | 95 | 32 | 12.5 | 3 | 50 | LM2 | 13 | 10 |
Loading...
Nominal M x P | Chamfer Lcf | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | |
M2 | 0.4 | 2.5P | LM1 | 40 | 9.5 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2.5 |
M2.5 | 0.45 | 2.5P | LM1 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2 | 5 | 2.5 |
M2.6 | 0.45 | 2.5P | LM1 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2 | 5 | 2.5 |
M3 | 0.5 | 2.5P | LM2 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 |
M4 | 0.7 | 2.5P | LM2 | 52 | 13 | 20 | 5 | 3 | 7 | 4 |
M5 | 0.8 | 2.5P | LM2 | 60 | 16 | 25 | 5.5 | 3 | 7 | 4.5 |
M6 | 1 | 2.5P | LM2 | 62 | 19 | 28 | 6 | 3 | 7 | 4.5 |
M8 | 1.25 | 2.5P | LM2 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 |
M8 | 1 | 2.5P | LM2 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 |
M10 | 1.5 | 2.5P | LM2 | 75 | 24 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 |
M10 | 1.25 | 2.5P | LM2 | 75 | 24 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 |
M12 | 1.75 | 2.5P | LM2 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
M12 | 1.5 | 2.5P | LM2 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
M12 | 1.25 | 2.5P | LM2 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
M14 | 2 | 2.5P | LM2 | 88 | 30 | 46 | 10.5 | 3 | 11 | 8 |
M14 | 1.5 | 2.5P | LM2 | 88 | 30 | 46 | 10.5 | 3 | 11 | 8 |
M16 | 2 | 2.5P | LM2 | 95 | 32 | 50 | 12.5 | 3 | 13 | 10 |
M16 | 1.5 | 2.5P | LM2 | 95 | 32 | 50 | 12.5 | 3 | 13 | 10 |
M20 | 2.5 | 2.5P | LM3 | 105 | 37 | 56 | 15 | 4 | 15 | 12 |
M24 | 3 | 2.5P | LM3 | 120 | 45 | 72 | 19 | 4 | 18 | 15 |
Thread Types | Tipo metrico | Number of Chamfered Threads | 2.5 P | Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Work Material | Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Heat-Treated Steel (25 - 35 HRC) / Tool Steel (Before SKD Quenching) / Cast Steel (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) / Cast Aluminum Alloy (AC, ADC) / Cast Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Castings (ZDC) | Tap Model | Maschio a spirale | Bore Model | For Blind Holes |
Coating Presence | None | Surface treatment | Senza rivestimento |
Si trova sulla pagina di MT Series High-Speed Steel Spiral Tap, il codice articolo è il seguente: MT-SPFT-M16-1.5-2.5P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MT-SPFT-M16-1.5-2.5P.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominal
Pitch, Number of Threads(mm)
Overall Length (L)(mm)
Thread Length
Shank Diameter(φ)
No. of Grooves
Length Under Neck(mm)
Precision
Square Part Length(mm)
Square Part Width(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MT-SPFT-M12-1.5-2.5P |
MT-SPFT-M12-1.75-2.5P |
MT-SPFT-M14-1.5-2.5P |
MT-SPFT-M16-2-2.5P |
MT-SPFT-M2-0.4-2.5P |
MT-SPFT-M2.5-0.45-2.5P |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | No. of Grooves | Length Under Neck (mm) | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M12 | 1.5 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | 42 | LM2 | 9 | 6.5 | |
20.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M12 | 1.75 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | 42 | LM2 | 9 | 6.5 | |
25.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M14 | 1.5 | 88 | 30 | 10.5 | 3 | 46 | LM2 | 11 | 8 | |
30.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M16 | 2 | 95 | 32 | 12.5 | 3 | 50 | LM2 | 13 | 10 | |
13.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M2 | 0.4 | 40 | 9.5 | 3 | 2 | 15 | LM1 | 5 | 2.5 | |
12.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M2.5 | 0.45 | 44 | 9.5 | 3 | 2 | 16 | LM1 | 5 | 2.5 |