Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MM-16K 14H-14H
Codice componente
|
---|
MM-16K 14H-14H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro D1 (Ø) | Diametro foro D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Velocità di rotazione massima (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Specifiche foro albero | Foro albero rifinito | Standard sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.38 € | 1 | 18 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 14 | 14 | 35 | 65 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Acciaio | 20 | 9000 | 0.41–1.0 | 0.6 | 0~+1.2 | 6.12×10-5 | Prodotti con foro albero | Sede chiavetta + foro maschiato | d1, d2: nuovo JIS |
Loading...
Tipo | Con soffietti | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Categoria | Corpo giunto | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 3 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::100 |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diametro foro D1(Ø)
Diametro foro D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Materiale corpo
Coppia ammessa(N•m)
Velocità di rotazione massima(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Specifiche foro albero
Foro albero rifinito
Standard sede chiavetta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali