• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rotelle con struttura in metallo e piastra (Codici componente)

Rotelle con struttura in metallo e piastra
A type of caster that is installed to pipes using mounting hardware such as caster plates or caster bases. The frame is made of metal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SK-100
SK-100NB
SK-130VU
SK-150VU
ST-100
ST-100NB
ST-100S
ST-100SNB
ST-130S
ST-130SVU
ST-130VU
ST-150
ST-150SVU
ST-150VU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

25.15 €

1 6 giorni Tipo fisso13080.01~140.00NA120[Gomma sintetica] Gomma (Nera)75751107010032

45.08 €

1 8 giorni Tipo fisso13080.01~140.00NA120Nylon75751107010029

66.88 €

1 12 giorni Tipo fisso177220.01~320.00NA260uretano1071071389013038

74.76 €

1 11 giorni Tipo fisso198220.01~320.00NA300uretano1071071389015042

29.26 €

1 6 giorni Tipo flessibile13080.01~140.00NA120[Gomma sintetica] Gomma (Nera)7575909010032

50.89 €

1 8 giorni Tipo flessibile13080.01~140.00NA120Nylon7575909010029

33.21 €

1 6 giorni Tipo flessibile13080.01~140.00Con finecorsa di scorrimento120[Gomma sintetica] Gomma (Nera)7575909010032

56.24 €

1 8 giorni Tipo flessibile13080.01~140.00Con finecorsa di scorrimento120Nylon7575909010029

47.26 €

1 8 giorni Tipo flessibile177140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento180[Gomma sintetica] Gomma (Nera)10710712010513038

87.83 €

1 12 giorni Tipo flessibile177220.01~320.00Con finecorsa di scorrimento260uretano10710712010513038

76.58 €

1 8 giorni Tipo flessibile177220.01~320.00NA260uretano10710712010513038

39.67 €

1 8 giorni Tipo flessibile198140.01~220.00NA200[Gomma sintetica] Gomma (Nera)10710712010515042

79.52 €

1 6 giorni Tipo flessibile198220.01~320.00Con finecorsa di scorrimento300uretano10710712010515042

82.38 €

1 9 giorni Tipo flessibile198220.01~320.00NA300uretano10710712010515042

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiano in struttura tubolare / Apparecchi industriali
Categoria di carico Carico medio

Supporto tecnico