Collegamenti cremagliera e pignone (superficie del dente rettificata) RKG-S (Codici componente - Download CAD)

Collegamenti cremagliera e pignone (superficie del dente rettificata) RKG-S
  • Sconto volumi elevati
Gauge for module sized rack connecting use Use when connecting module sized racks. Module 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0. Teeth with milled finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RKG50S-G

Codice componente
RKG50S-G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

86.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliera (sezione rettangolare) Modulo (M)/Passo circolare (P) 0.5
Lunghezza L(mm) 45.3 Materiale Acciaio Trattamento termico Rifinitura termica
Dente rettificato Disponibile Trattamento superficie NA Lunghezza (nominale) 45
Numero di denti 29 Larghezza denti B(mm) 8 Finitura estremità NA
Altezza cremagliera H(mm) 12 Foro di montaggio NA Numero di fori NA
Simbolo materiale EN 1.1191 Equiv.

Si trova sulla pagina di Collegamenti cremagliera e pignone (superficie del dente rettificata) RKG-S, il codice articolo è il seguente: RKG50S-G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RKG50S-G.

Supporto tecnico