Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GDN-60F |
GDR-60F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con piastra universale / Con regolatore | 82 | 80.01~140.00 | 125 | Foro rotondo | 58 | 58 | 73 | 73 | - | 50 | 25 | 65 | |
105.45 € | 1 | 10 giorni | 10 | Con piastra universale / Con regolatore | 82 | 80.01~140.00 | 125 | Foro rotondo | 58 | 58 | 73 | 73 | - | 50 | 25 | 65 |
Loading...
Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Nylon, nero | Caratteristiche rotella | Resistenza agli oli |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Applicazione | Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | Categoria di carico | Carico ultra pesante |
Cuscinetti rotella | NA | Con piede di livellamento | Con piede di livellamento |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo ruota
Diam. filettatura
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Con foro di montaggio
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali