Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KEL-75NL
Codice componente
|
---|
KEL-75NL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione | Cuscinetti rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | 92 | 35.01~80.00 | 50 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | NA |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico leggero |
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Caratteristiche rotella
Con foro di montaggio
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Cuscinetti rotella
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali