Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SH-50NH-UNF1/2 |
SH-50VH-UNF1/2 |
SH-65NH-UNF1/2 |
SH-65VH-UNF1/2 |
SH-75VH-UNF1/2 |
SH-100NH-UNF1/2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | 74 | 35.01~80.00 | 65 | [Nylon] Nylon, nero | Resistenza agli oli | 50 | 25 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 52 | ||
8.36 € | 1 | 8 giorni | 10 | 74 | 35.01~80.00 | 55 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | 50 | 25 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 52 | ||
13.93 € | 1 | 8 giorni | 10 | 93 | 80.01~140.00 | 90 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli | 63 | 29 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 63 | ||
17.34 € | 1 | 8 giorni | 10 | 94 | 35.01~80.00 | 70 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | 65 | 28 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 63 | ||
22.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 109 | 35.01~80.00 | 80 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | 75 | 30 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 68 | |
32.77 € | 1 | 8 giorni | 10 | 133 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli | 100 | 32 | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | 93 |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Diam. filettatura | Filettatura vite UNF1/2×20 | Categoria di carico | Carico medio | Cuscinetti rotella | NA |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali