HIT-RUN (Tubo flessibile) (Codici componente)

HIT-RUN (Tubo flessibile)
  • Sconto volumi elevati
Special urethane hose optimal for movable air tools. Hose slides well with little catching, and is difficult to break, for smooth operation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HR-6B
HR-6G
HR-6R
HR-8B
HR-8G
HR-8R
HR-11G
HR-13G
HR-1110G
HR-1120G
HR-1130G
HR-1150G
HR-1310G
HR-1320G
HR-1330G
HR-610R
HR-620R
HR-630R
HR-650R
HR-810R
HR-820R
HR-830R
HR-850R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. nominale d D.E. D
(Ø)
Colore Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza standard
(m)
D.I. XO.D.
(mm)

418.63 €

1 8 giorni 10610Blu401006,3×10

418.63 €

1 Disponibile 7 giorni 10610Verde401006,3×10

418.63 €

1 8 giorni 10610Rosso401006,3×10

632.39 €

1 8 giorni 10812.5Blu401008,3×12.5

632.39 €

1 Disponibile 7 giorni 10812.5Verde401008,3×12.5

632.39 €

1 7 giorni 10812.5Rosso401008,3×12.5

803.97 €

1 Disponibile 7 giorni 101116Verde5510011×16

760.11 €

1 Disponibile 8 giorni 101320.5Verde656013,7×20.5

115.06 €

1 Disponibile 5 giorni 101116Verde551011×16

160.24 €

1 Disponibile 7 giorni 101116Verde552011×16

240.08 €

1 7 giorni 101116Verde553011×16

400.34 €

1 Disponibile 7 giorni 101116Verde555011×16

126.68 €

1 Disponibile 7 giorni 101320.5Verde651013,7×20.5

252.82 €

1 7 giorni 101320.5Verde652013,7×20.5

380.05 €

1 7 giorni 101320.5Verde653013,7×20.5

59.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10610Rosso40106,3×10

119.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10610Rosso40206,3×10

125.58 €

1 Disponibile 7 giorni 10610Rosso40306,3×10

209.32 €

1 Disponibile 7 giorni 10610Rosso40506,3×10

90.51 €

1 Disponibile 5 giorni 10812.5Rosso40108,3×12.5

126.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10812.5Rosso40208,3×12.5

189.72 €

1 Disponibile 7 giorni 10812.5Rosso40308,3×12.5

316.19 €

1 5 giorni 10812.5Rosso40508,3×12.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Aria Uso servizio taglio NA Proprietà Resistenza alla pressione / Resistenza al freddo / Resistenza agli oli / Flessibilità
Materiale tubo flessibile Poliuretano Raccordi in metallo per montaggio NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::1.5

Supporto tecnico