Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RNA2208LL
Codice componente
|
---|
RNA2208LL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo rotella | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza rullo C (mm) | Diametro interno rullo di punteria F (mm) | Materiale | Rivestimento rotella | Dimensioni standard | Metodo di guida rotella | Anello interno | Coefficiente di carico, dinamico (kN) | Coefficiente di carico statico (N) (kN) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Guarnizione | Diam. interno F (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.18 € | 1 | 8 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 80 | 22.7 | 48 | [Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio | - | [Serie metrica] Sistema metrico | Con supporto | NA | 28.4 | 55 | 3100 | Con guarnizione | - |
Loading...
Categoria | Rullo di punteria | Con guida rotella | Monopezzo | Albero | NA |
---|
Si trova sulla pagina di perni folli con bloccaggio (modellolo RNA), il codice articolo è il seguente: RNA2208LL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RNA2208LL.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Rivestimento rotella
Dimensioni standard
Diam. interno F(φ)
Tipo
Tipo rotella
D.E. rotella D(Ø)
Larghezza rullo C(mm)
Diametro interno rullo di punteria F(mm)
Metodo di guida rotella
Anello interno
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Guarnizione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RNA2200LL/3AS |
RNA2200XLL/3AS |
RNA2201LL |
RNA2208LL/3AS |
RNA2208XLL |
RNA2208XLL/3AS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo rotella | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza rullo C (mm) | Diametro interno rullo di punteria F (mm) | Materiale | Rivestimento rotella | Dimensioni standard | Metodo di guida rotella | Anello interno | Coefficiente di carico, dinamico (kN) | Coefficiente di carico statico (N) (kN) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Guarnizione | Diam. interno F (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.34 € | 1 | 5 giorni | - | Anello esterno sferico | 30 | 13.8 | 14 | - | NA | - | - | - | - | 9 | 10000 | Disponibile | 14 | ||
24.96 € | 1 | 9 giorni | - | Anello esterno cilindrico | 30 | 13.8 | 14 | - | NA | - | - | - | - | 9 | 10000 | Disponibile | 14 | ||
33.66 € | 1 | 5 giorni | 10 | Anello esterno sferico | 32 | 13.8 | 16 | [Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio | - | [Serie metrica] Sistema metrico | Con supporto | NA | 8.1 | 10.3 | 9500 | Con guarnizione | - | ||
63.99 € | 1 | 8 giorni | - | Anello esterno sferico | 80 | 22.7 | 48 | - | NA | - | - | - | - | 55 | 3100 | Disponibile | 48 | ||
52.41 € | 1 | 8 giorni | - | Anello esterno cilindrico | 80 | 22.7 | 48 | [Acciaio al carbonio] Acciaio al carbonio | - | [Serie metrica] Sistema metrico | Con supporto | NA | 28.4 | 55 | 3100 | Con guarnizione | - | ||
53.94 € | 1 | 8 giorni | - | Anello esterno cilindrico | 80 | 22.7 | 48 | - | NA | - | - | - | - | 55 | 3100 | Disponibile | 48 |