Rullo singolo in alluminio (Per trasportatore), diam. ⌀19.1 × largh. 90–490 (ER) (Codici componente)

Rullo singolo in alluminio (Per trasportatore), diam. ⌀19.1 × largh. 90–490 (ER)
Smallest available steel roller. Optimal for small item transport. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 490 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ER150N-A
ER305N-A
ER490N-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza W
(mm)
Carico (standard)
(N)

16.25 €

1 8 giorni 150166.7

17.79 €

1 8 giorni 30588.3

20.15 €

1 8 giorni 49049

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Con albero Con albero
Cuscinetto Tipo doppio Materiale rullo Acciaio D.E. D(Ø) 19.1
Proprietà Standard Rivestimento NA Trattamento superficie NA
Materiale cuscinetto Acciaio Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::40 Tipo di cuscinetto Cuscinetto standard

Supporto tecnico