Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KR90N-A |
KR90N-N |
KR150N-A |
KR150N-N |
KR240N-A |
KR240N-N |
KR305N-A |
KR305N-N |
KR390N-A |
KR390N-N |
KR490N-A |
KR490N-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Con albero | Larghezza W (mm) | Carico (standard) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10 € | 1 | 8 giorni | Con albero | 90 | 490.3 | ||
7.10 € | 1 | 8 giorni | Senza albero | 90 | 490.3 | ||
7.77 € | 1 | 8 giorni | Con albero | 150 | 490.3 | ||
7.77 € | 1 | 8 giorni | Senza albero | 150 | 490.3 | ||
8.66 € | 1 | 8 giorni | Con albero | 240 | 441.3 | ||
8.66 € | 1 | 8 giorni | Senza albero | 240 | 441.3 | ||
9.31 € | 1 | 8 giorni | Con albero | 305 | 343.2 | ||
9.31 € | 1 | 8 giorni | Senza albero | 305 | 343.2 | ||
10.18 € | 1 | 8 giorni | Con albero | 390 | 245.2 | ||
10.18 € | 1 | 8 giorni | Senza albero | 390 | 245.2 | ||
11.19 € | 1 | 8 giorni | Con albero | 490 | 196.1 | ||
11.48 € | 1 | 8 giorni | Senza albero | 490 | 196.1 |
Loading...
Tipo | Rullo lungo | Con rulli lunghi | Dritto | Cuscinetto | Tipo doppio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale rullo | Acciaio | D.E. D(Ø) | 25.4 | Proprietà | Standard |
Rivestimento | NA | Trattamento superficie | NA | Materiale cuscinetto | Acciaio |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::40 | Tipo di cuscinetto | Cuscinetto standard |
Configura
Proprietà di base
Con albero
Larghezza W(mm)
Carico (standard)(N)
Tipo
Attributi opzionali