Rullo singolo in acciaio (Per trasportatore), diam. ⌀57 × largh. 90–990 (SR) (Codici componente)

Rullo singolo in acciaio (Per trasportatore), diam. ⌀57 × largh. 90–990 (SR)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• Medium load ⌀57 steel roller.
• Transport length and roller width can be specified within the range of 90 - 990 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SR90N-A
SR90N-N
SR150N-A
SR150N-N
SR240N-A
SR240N-N
SR305N-A
SR305N-N
SR390N-A
SR390N-N
SR490N-A
SR490N-N
SR620N-A
SR620N-N
SR690N-A
SR690N-N
SR790N-A
SR790N-N
SR890N-A
SR890N-N
SR990N-A
SR990N-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con albero Larghezza W
(mm)
Carico (standard)
(N)

11.83 €

1 8 giorni Con albero901569.1

12.32 €

1 8 giorni Senza albero901569.1

13.40 €

1 5 giorni Con albero1501569.1

13.09 €

1 8 giorni Senza albero1501569.1

16.06 €

1 8 giorni Con albero2401323.9

15.81 €

1 8 giorni Senza albero2401323.9

17.26 €

1 8 giorni Con albero3051078.7

17.26 €

1 8 giorni Senza albero3051078.7

19.97 €

1 8 giorni Con albero390833.6

19.97 €

1 8 giorni Senza albero390833.6

22.14 €

1 8 giorni Con albero490686.5

22.14 €

1 8 giorni Senza albero490686.5

25.40 €

1 8 giorni Con albero620539.4

25.40 €

1 8 giorni Senza albero620539.4

27.20 €

1 8 giorni Con albero690490.3

27.20 €

1 Disponibile 8 giorni Senza albero690490.3

30.11 €

1 8 giorni Con albero790392.3

30.11 €

1 8 giorni Senza albero790392.3

33.36 €

1 8 giorni Con albero890637.4

33.36 €

1 Disponibile 8 giorni Senza albero890637.4

37.16 €

1 Disponibile 8 giorni Con albero990588.4

37.16 €

1 8 giorni Senza albero990588.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Cuscinetto Tipo doppio
Materiale rullo Acciaio D.E. D(Ø) 57 Proprietà Standard
Rivestimento NA Trattamento superficie NA Materiale cuscinetto Acciaio
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::40 Tipo di cuscinetto Cuscinetto standard

Supporto tecnico