Rullo singolo in acciaio (Per trasportatore), diam. ⌀60.5 × largh. 90–990 (MR) (Codici componente)

Rullo singolo in acciaio (Per trasportatore), diam. ⌀60.5 × largh. 90–990 (MR)
  • Sconto volumi elevati
Heavy duty steel roller. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 990 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MR90N-A
MR90N-N
MR150N-A
MR150N-N
MR240N-A
MR240N-N
MR305N-A
MR305N-N
MR390N-A
MR390N-N
MR490N-A
MR490N-N
MR620N-A
MR620N-N
MR690N-A
MR690N-N
MR790N-A
MR790N-N
MR890N-A
MR890N-N
MR990N-A
MR990N-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con albero Larghezza W
(mm)
Carico (standard)
(N)

16.53 €

1 8 giorni Con albero901765.2

16.22 €

1 8 giorni Senza albero901765.2

20.71 €

1 8 giorni Con albero1501765.2

20.25 €

1 8 giorni Senza albero1501765.2

26.86 €

1 8 giorni Con albero2401765.2

26.21 €

1 8 giorni Senza albero2401765.2

34.38 €

1 8 giorni Con albero3051765.2

32.10 €

1 8 giorni Senza albero3051765.2

40.51 €

1 8 giorni Con albero3901471

37.66 €

1 8 giorni Senza albero3901471

48.05 €

1 8 giorni Con albero4901176.8

44.51 €

1 8 giorni Senza albero4901176.8

57.33 €

1 8 giorni Con albero620931.6

52.94 €

1 8 giorni Senza albero620931.6

62.96 €

1 Disponibile 8 giorni Con albero690833.6

58.11 €

1 8 giorni Senza albero690833.6

70.79 €

1 Disponibile 8 giorni Con albero790735.5

65.22 €

1 8 giorni Senza albero790735.5

79.51 €

1 8 giorni Con albero890637.4

73.30 €

1 8 giorni Senza albero890637.4

89.18 €

1 Disponibile 8 giorni Con albero990588.4

82.29 €

1 8 giorni Senza albero990588.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Cuscinetto Tipo doppio
Materiale rullo Acciaio D.E. D(Ø) 60.5 Proprietà Standard
Rivestimento NA Trattamento superficie NA Materiale cuscinetto Acciaio
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::40 Tipo di cuscinetto Cuscinetto standard

Supporto tecnico