Rullo singolo in plastica (Per trasportatore), diam. ⌀50 × largh. 90–620 (BBR) (Codici componente)

Rullo singolo in plastica (Per trasportatore), diam. ⌀50 × largh. 90–620 (BBR)
  • Sconto volumi elevati
⌀50 resin roller for light loads. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 620 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BBR90N-A
BBR90N-N
BBR150N-A
BBR150N-N
BBR240N-A
BBR240N-N
BBR305N-A
BBR305N-N
BBR390N-A
BBR390N-N
BBR490N-A
BBR490N-N
BBR620N-A
BBR620N-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con albero Larghezza W
(mm)

30.64 €

1 8 giorni Con albero90

30.64 €

1 8 giorni Senza albero90

34.62 €

1 8 giorni Con albero150

34.62 €

1 8 giorni Senza albero150

38.61 €

1 Disponibile 8 giorni Con albero240

38.61 €

1 8 giorni Senza albero240

42.59 €

1 8 giorni Con albero305

42.59 €

1 8 giorni Senza albero305

47.31 €

1 8 giorni Con albero390

47.31 €

1 8 giorni Senza albero390

52.19 €

1 8 giorni Con albero490

52.19 €

1 8 giorni Senza albero490

59.07 €

1 Disponibile 8 giorni Con albero620

59.07 €

1 Disponibile 8 giorni Senza albero620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Cuscinetto Tipo doppio
Materiale rullo Resina D.E. D(Ø) 50 Proprietà Resistenza all'acqua
Rivestimento NA Trattamento superficie NA Materiale cuscinetto Resina
Carico (standard)(N) 156.9 Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::40 Tipo di cuscinetto Cuscinetto standard

Supporto tecnico