Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UWK-150
Codice componente
|
---|
UWK-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Categoria di carico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.29 € | 1 | 5 giorni | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 38 | Carico pesante |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | Cuscinetti rotella | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Ruota girevole Modello K con piastra giá montata, il codice articolo è il seguente: UWK-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UWK-150.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GUK-200 |
GUK-75 |
UWK-100 |
UWK-200 |
UWK-75 |
WK-100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Categoria di carico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.35 € | 1 | 5 giorni | 250 | 220.01~320.00 | 250 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 43 | Carico pesante | ||
17.83 € | 1 | 5 giorni | 103 | 80.01~140.00 | 100 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | Carico medio | ||
24.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | Carico medio | |
89.50 € | 1 | 5 giorni | 250 | 320.01~485.00 | 400 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 42 | Carico extra pesante | ||
18.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 103 | 80.01~140.00 | 120 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 | Carico medio | |
16.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 144 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | NA | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | Carico medio |