Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BNK0401-3G0+77LC3Y |
BNK0401-3G0+77LC5Y |
BNK0401-3G0+97LC3Y |
BNK0401-3G0+97LC5Y |
BNK0401-3G0+127LC3Y |
BNK0401-3G0+127LC5Y |
BNK0401-3G2+77LC7Y |
BNK0401-3G2+97LC7Y |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Precisione | Precarico | Gioco assiale | Lunghezza albero vite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,138.99 € | 1 | 23 giorni | - | C3 | Disponibile | G0 | 77 | ||
846.55 € | 1 | 23 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 77 | ||
1,262.12 € | 1 | 23 giorni | - | C3 | Disponibile | G0 | 97 | ||
942.32 € | 1 | 85 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 97 | ||
1,395.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | C3 | Disponibile | G0 | 127 | ||
1,044.90 € | 1 | 6 giorni | - | C5 | Disponibile | G0 | 127 | ||
631.09 € | 1 | 6 giorni | - | C7 | NA | G2 | 77 | ||
702.89 € | 1 | 6 giorni | - | C7 | NA | G2 | 97 |
Loading...
Tipo | Di precisione | Caratteristiche | Standard | Profilo flangia | Profilo rotondo, 2 lati piatti vite di fermo |
---|---|---|---|---|---|
D.E. albero vite d(φ) | 4 | Piombo(mm) | 1 | Condizioni di utilizzo | Standard |
Vite destra/vite sinistra | Vite destra | Profilo chiocciola | Tipo singolo | Sistema circuito | Con deflettore |
Numero di circuiti di carico(File x Avvolgimenti) | 3×1 | Coefficiente di carico dinamico base Ca(N) | 290 | Coefficiente di carico statico base Coa(N) | 420 |
A vite | Kit di albero e chiocciola (con finitura delle estremità albero) | Numero modello vite a ricircolo di sfere applicabile | NA |
Configura
Proprietà di base
Precisione
Precarico
Gioco assiale
Lunghezza albero vite(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali