Viti a ricircolo di sfere / flangia compatta / diametro 4 - 14 / passo 1, 2, 4 / C3, C5, C7 / MBF

Viti a ricircolo di sfere / flangia compatta / diametro 4 - 14 / passo 1, 2, 4 / C3, C5, C7 / MBF
[Features]
· This product has no machining on the shaft ends, and is a standard series precision ball screw mass-produced at specified lengths.
· Additional work on screw shaft ends can be easily performed.
· Also, a variety of nut shapes are available to suit different purposes such as the BNFN shape double nut, BNF shape single nut, BIF shape offset preload nut, MDK shape miniature ball screw, and MBF shape.
· Dust-proof: The following model number nuts have labyrinth seals mounted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MBF0601-3.7GT+161LC5A
MBF0802-3.7GT+218LC5A
MBF1202-3.7GT+235LC5A
MBF1402-3.7GT+205LC5A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. albero vite d
(φ)
Piombo
(mm)
Lunghezza albero vite
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base Ca
(N)
Coefficiente di carico statico base Coa
(N)

856.82 €

1 23 giorni 611617401500

831.17 €

1 23 giorni 8221825004200

856.82 €

1 23 giorni 12223530006500

776.44 €

1 23 giorni 14220533007500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Di precisione Caratteristiche Standard Profilo flangia Profilo rotondo, 2 lati piatti vite di fermo
Precisione C5 Precarico NA Condizioni di utilizzo Standard / Antipolvere
Vite destra/vite sinistra Vite destra Gioco assiale GT Profilo chiocciola Tipo singolo
Sistema circuito Con tubo di ritorno Numero di circuiti di carico(File x Avvolgimenti) 1×3.7 Numero modello vite a ricircolo di sfere applicabile NA
Misura dado Tipo compatto

Supporto tecnico