Maniglia per armadio in alluminio UAC (Codici componente - Download CAD)

Maniglia per armadio in alluminio UAC
  • Sconto volumi elevati
Front surface installation handle.

[Features]
· Front mounting handle.
· Handle thickness is of 2 types, 20 mm / 26 mm.
· Mount with a hexagon socket head bolt (M6).
· Material / finish: Aluminum alloy, barrel polishing UAL-BL, alumite treatment UAC-AL, electrostatic painting (matte black).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UAC-20X100-AL
UAC-20X100-BK
UAC-20X100-BL
UAC-20X112-AL
UAC-20X112-BK
UAC-20X112-BL
UAC-20X128-AL
UAC-20X128-BK
UAC-20X128-BL
UAC-20X160-AL
UAC-20X160-BK
UAC-20X160-BL
UAC-26X116-AL
UAC-26X116-BK
UAC-26X116-BL
UAC-26X132-AL
UAC-26X132-BK
UAC-26X132-BL
UAC-26X164-AL
UAC-26X164-BK
UAC-26X164-BL
UAC-26X196-AL
UAC-26X196-BK
UAC-26X196-BL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso
(mm)
Altezza
(mm)
Corpo principale, trattamento superficie Spessore impugnatura
(mm)

31.70 €

1 6 giorni 1010049Alluminio anodizzato20

23.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010049Verniciatura elettrostatica20

24.40 €

1 6 giorni 1010049Lucidatura gambo20

31.87 €

1 6 giorni 1011249Alluminio anodizzato20

23.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1011249Verniciatura elettrostatica20

24.96 €

1 6 giorni 1011249Lucidatura gambo20

33.41 €

1 6 giorni 1012851Alluminio anodizzato20

24.47 €

1 Stesso giorno

Stock

1012851Verniciatura elettrostatica20

26.50 €

1 6 giorni 1012851Lucidatura gambo20

37.46 €

1 6 giorni 1016051Alluminio anodizzato20

31.19 €

1 6 giorni 1016051Verniciatura elettrostatica20

28.45 €

1 6 giorni 1016051Lucidatura gambo20

26.32 €

1 Stesso giorno

Stock

1011655Alluminio anodizzato26

33.08 €

1 6 giorni 1011655Verniciatura elettrostatica26

29.57 €

1 6 giorni 1011655Lucidatura gambo26

27.67 €

1 Stesso giorno

Stock

1013255Alluminio anodizzato26

34.94 €

1 6 giorni 1013255Verniciatura elettrostatica26

23.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1013255Lucidatura gambo26

30.54 €

1 Stesso giorno

Stock

1016457Alluminio anodizzato26

27.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016457Verniciatura elettrostatica26

25.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016457Lucidatura gambo26

45.70 €

1 6 giorni 1019657Alluminio anodizzato26

29.75 €

1 Stesso giorno

Stock

1019657Verniciatura elettrostatica26

27.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1019657Lucidatura gambo26

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie A U A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Funzione aggiuntiva NA Carico applicato(N) 1000
Metodo di montaggio Foro rotondo Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo

Supporto tecnico