Volantino a disco in alluminio HCH (Codici componente - Download CAD)

Volantino a disco in alluminio HCH
An aluminum disc handle that features a built-in clutch mechanism. The handle is normally free in respect to the shaft.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HCH-140XC12
HCH-160XC16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno maniglia
(Ø)
Diametro foro rotondo
(mm)

318.85 €

1 16 giorni 1014012

339.58 €

1 21 giorni 1016016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino Tipo pieno Maniglia, materiale EN AC-46200 Equiv. Sezione di attacco, lavorazione fori Foro rotondo (Foro passante)
Maniglia Senza (Con foro di montaggio manopola) Maniglia, superficie NA Spessore maniglia(mm) 58
Diametro esterno sezione di montaggio(Ø) 42 Lavorazione sedi viti di fermo NA

Supporto tecnico