Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UWKB-200(L)
Codice componente
|
---|
UWKB-200(L) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Categoria di carico | Tipo di leva finecorsa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.67 € | 1 | 24 giorni | 250 | 320.01~485.00 | 400 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 42 | Carico extra pesante | Con finecorsa singolo (Sinistra) |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | Freno | Disponibile |
Cuscinetti rotella | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli giá montate con Piastra KB (Con Freni), il codice articolo è il seguente: UWKB-200(L).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UWKB-200(L).
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Tipo di leva finecorsa
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GUKB-130(R) |
GUKB-150(L) |
GUKB-150(R) |
UWKB-200(R) |
WKB-100(L) |
WKB-100(R) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Categoria di carico | Tipo di leva finecorsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.81 € | 1 | 12 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 40 | Carico medio | Con finecorsa singolo (Destra) | ||
59.46 € | 1 | 12 giorni | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 40 | Carico pesante | Con finecorsa singolo (Sinistra) | ||
59.46 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 40 | Carico pesante | Con finecorsa singolo (Destra) | |
104.67 € | 1 | 7 giorni | 250 | 320.01~485.00 | 400 | [uretano] uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 42 | Carico extra pesante | Con finecorsa singolo (Destra) | ||
28.32 € | 1 | 5 giorni | 144 | 80.01~140.00 | 100 | Gomma | NA | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | Carico medio | Con finecorsa singolo (Sinistra) | ||
28.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 144 | 80.01~140.00 | 100 | Gomma | NA | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | Carico medio | Con finecorsa singolo (Destra) |