Cinghia dentata / B 4 / 2GT / gomma / fibra di vetro / NABEYA BI-TECH (Codici componente)

Cinghia dentata / B 4 / 2GT / gomma / fibra di vetro / NABEYA BI-TECH
[Features]
· Tooth pitch: 2 mm.
· BLP: Backlash-less pulley.
· 0 backlash per tooth.
· Low dust generating belt with special coating.
· Does not create rubber powder.
· Optimal for small precision equipment.
· Can be used in 50W to 200W motors.
· Customized items with different timing pulley teeth numbers and shapes, timing belt lengths etc. also manufactured.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
154-2GT-4
176-2GT-4
182-2GT-4
188-2GT-4
210-2GT-4
258-2GT-4
282-2GT-4
290-2GT-4
302-2GT-4
320-2GT-4
322-2GT-4
332-2GT-4
340-2GT-4
346-2GT-4
358-2GT-4
360-2GT-4
370-2GT-4
386-2GT-4
420-2GT-4
426-2GT-4
430-2GT-4
444-2GT-4
448-2GT-4
460-2GT-4
478-2GT-4
484-2GT-4
486-2GT-4
506-2GT-4
544-2GT-4
600-2GT-4
616-2GT-4
630-2GT-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCirconferenza passo
(mm)

9.12 €

1 9 giorni 10154

9.12 €

1 9 giorni 10176

10.64 €

1 9 giorni 10182

10.19 €

1 9 giorni 10188

10.19 €

1 9 giorni 10210

10.60 €

1 9 giorni 10258

10.61 €

1 9 giorni 10282

10.61 €

1 9 giorni 10290

11.03 €

1 9 giorni 10302

11.03 €

1 9 giorni 10320

11.03 €

1 9 giorni 10322

11.03 €

1 9 giorni 10332

11.03 €

1 9 giorni 10340

11.03 €

1 8 giorni 10346

11.58 €

1 9 giorni 10358

11.58 €

1 9 giorni 10360

11.58 €

1 9 giorni 10370

11.58 €

1 9 giorni 10386

11.58 €

1 9 giorni 10420

11.58 €

1 9 giorni 10426

11.58 €

1 9 giorni 10430

11.58 €

1 9 giorni 10444

11.58 €

1 9 giorni 10448

12.26 €

1 9 giorni 10460

12.26 €

1 9 giorni 10478

12.26 €

1 9 giorni 10484

12.26 €

1 9 giorni 10486

12.26 €

1 9 giorni 10506

12.82 €

1 9 giorni 10544

12.82 €

1 9 giorni 10600

13.63 €

1 9 giorni 10616

13.63 €

1 9 giorni 10630

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cinghia Estremità chiusa Superficie denti cinghia Standard (un lato) Materiale cinghia Cinghia in gomma
Materiale anima Fibra di vetro Profilo cinghia 2GT Larghezza nominale W (mm)(mm) 4
Tipologia Profilo cinghia Cinghia con profilo denti cilindrici GT Coppia di trasmissione Coppia elevata

Supporto tecnico