Cinghia dentata / B 6 / 3GT / gomma / fibra di vetro / NABEYA BI-TECH (Codici componente)

Cinghia dentata / B 6 / 3GT / gomma / fibra di vetro / NABEYA BI-TECH
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Tooth pitch: 2 mm.
· BLP: Backlash-less pulley.
· 0 backlash per tooth.
· Optimal for small precision equipment.
· Can be used in 100W to 1000W motors.
· Customized items with different timing pulley teeth numbers and shapes, timing belt lengths etc. also manufactured.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
108-3GT-6
114-3GT-6
123-3GT-6
129-3GT-6
147-3GT-6
198-3GT-6
210-3GT-6
240-3GT-6
270-3GT-6
348-3GT-6
366-3GT-6
381-3GT-6
417-3GT-6
423-3GT-6
426-3GT-6
513-3GT-6
540-3GT-6
543-3GT-6
561-3GT-6
570-3GT-6
582-3GT-6
588-3GT-6
600-3GT-6
633-3GT-6
642-3GT-6
651-3GT-6
666-3GT-6
672-3GT-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCirconferenza passo
(mm)

12.56 €

1 9 giorni 10108

12.56 €

1 9 giorni 10114

12.53 €

1 9 giorni 10123

12.54 €

1 9 giorni 10129

12.54 €

1 9 giorni 10147

13.35 €

1 9 giorni 10198

13.37 €

1 9 giorni 10210

14.05 €

1 9 giorni 10240

14.47 €

1 9 giorni 10270

15.58 €

1 9 giorni 10348

15.58 €

1 9 giorni 10366

15.58 €

1 9 giorni 10381

16.12 €

1 Disponibile 9 giorni 10417

16.95 €

1 9 giorni 10423

16.95 €

1 9 giorni 10426

17.77 €

1 9 giorni 10513

18.05 €

1 9 giorni 10540

18.05 €

1 9 giorni 10543

18.60 €

1 9 giorni 10561

18.60 €

1 9 giorni 10570

19.14 €

1 9 giorni 10582

19.14 €

1 9 giorni 10588

19.14 €

1 9 giorni 10600

19.83 €

1 9 giorni 10633

19.83 €

1 9 giorni 10642

19.83 €

1 9 giorni 10651

19.98 €

1 9 giorni 10666

19.98 €

1 9 giorni 10672

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cinghia Estremità chiusa Superficie denti cinghia Standard (un lato) Materiale cinghia Cinghia in gomma
Materiale anima Fibra di vetro Profilo cinghia 3GT Larghezza nominale W (mm)(mm) 6
Tipologia Profilo cinghia Cinghia con profilo denti cilindrici GT Coppia di trasmissione Coppia elevata

Supporto tecnico