Tipo a disco, Alluminio, Maniglia a rotella (NDA, DA) (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DA200RG-K19

Codice componente
DA200RG-K19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD
(Ø)
Materiale impugnatura Impugnatura Tipo con impugnatura Materiale impugnatura Superficie impugnatura H
(mm)
D1
(Ø)
Lavoro extra Misura foro vite di spinta
(mm)
Dimensione foro quadrato
(mm)
Lunghezza impugnatura R
(mm)
Nominale

108.62 €

1 10 giorni 10200-Disponibile[Direzione] Con rotazioneResina fenolicaNA5743Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spintaφ19mm-88Impugnatura girevole RG

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di impugnatura Tipo pieno Lavorazione fori su sezione di montaggio Foro rotondo (Foro cieco) Superficie maniglia Verniciatura a forno (Argento)
d(mm) 6 Lavorazione filettatura vite di fermo NA

Si trova sulla pagina di Tipo a disco, Alluminio, Maniglia a rotella (NDA, DA), il codice articolo è il seguente: DA200RG-K19.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DA200RG-K19.

Tipologia prodotto

Codice componente
DA100RG-H12
DA100RG-H13
DA100RG-H14
DA200RG-K20
DA200RG-K21
DA200RG-S17
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD
(Ø)
Materiale impugnatura Impugnatura Tipo con impugnatura Materiale impugnatura Superficie impugnatura H
(mm)
D1
(Ø)
Lavoro extra Misura foro vite di spinta
(mm)
Dimensione foro quadrato
(mm)
Lunghezza impugnatura R
(mm)
Nominale

53.47 €

1 10 giorni 10100[Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.)Disponibile[Direzione] Con rotazioneResina fenolicaNA3828Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ12mm-41Impugnatura girevole RG

53.47 €

1 10 giorni 10100[Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.)Disponibile[Direzione] Con rotazioneResina fenolicaNA3828Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ13mm-41Impugnatura girevole RG

53.47 €

1 10 giorni 10100[Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.)Disponibile[Direzione] Con rotazioneResina fenolicaNA3828Foro per albero, due sedi per fori per vite di spintaφ14mm-41Impugnatura girevole RG

108.62 €

1 10 giorni 10200-Disponibile[Direzione] Con rotazioneResina fenolicaNA5743Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spintaφ20mm-88Impugnatura girevole RG

108.62 €

1 10 giorni 10200-Disponibile[Direzione] Con rotazioneResina fenolicaNA5743Foro per albero, sede chiavetta, sede per foro per vite di spintaφ21mm-88Impugnatura girevole RG

108.62 €

1 10 giorni 10200-Disponibile[Direzione] Con rotazioneResina fenolicaNA5743Foro quadrato-17mm88Impugnatura girevole RG

Supporto tecnico