Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DA160RG
Codice componente
|
---|
DA160RG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Ø) | Materiale impugnatura | Impugnatura | Tipo con impugnatura | Materiale impugnatura | Superficie impugnatura | H (mm) | D1 (Ø) | Lavoro extra | Misura foro vite di spinta (mm) | Dimensione foro quadrato (mm) | Lunghezza impugnatura R (mm) | Nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 160 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 51 | 37 | NA | - | - | 69 | Impugnatura girevole RG |
Loading...
Tipi di impugnatura | Tipo pieno | Lavorazione fori su sezione di montaggio | Foro rotondo (Foro cieco) | Superficie maniglia | Verniciatura a forno (Argento) |
---|---|---|---|---|---|
d(mm) | 6 | Lavorazione filettatura vite di fermo | NA |
Si trova sulla pagina di Tipo a disco, Alluminio, Maniglia a rotella (NDA, DA), il codice articolo è il seguente: DA160RG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DA160RG.
Configura
Proprietà di base
Materiale impugnatura
Tipo con impugnatura
Misura foro vite di spinta(mm)
Dimensione foro quadrato(mm)
Tipo
D(Ø)
Impugnatura
Materiale impugnatura
Superficie impugnatura
H(mm)
D1(Ø)
Lavoro extra
Lunghezza impugnatura R(mm)
Nominale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DA100RG-H12 |
DA100RG-H13 |
DA100RG-H14 |
DA160RG-H14 |
DA160RG-H15 |
DA160RG-H16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D (Ø) | Materiale impugnatura | Impugnatura | Tipo con impugnatura | Materiale impugnatura | Superficie impugnatura | H (mm) | D1 (Ø) | Lavoro extra | Misura foro vite di spinta (mm) | Dimensione foro quadrato (mm) | Lunghezza impugnatura R (mm) | Nominale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.64 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 38 | 28 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ12mm | - | 41 | Impugnatura girevole RG | ||
50.64 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 38 | 28 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ13mm | - | 41 | Impugnatura girevole RG | ||
50.64 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 38 | 28 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ14mm | - | 41 | Impugnatura girevole RG | ||
77.92 € | 1 | 10 giorni | 10 | 160 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 51 | 37 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ14mm | - | 69 | Impugnatura girevole RG | ||
77.92 € | 1 | 10 giorni | 10 | 160 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 51 | 37 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ15mm | - | 69 | Impugnatura girevole RG | ||
77.92 € | 1 | 10 giorni | 10 | 160 | [Alluminio] Lega di alluminio (EN AC-46100 Equiv.) | Disponibile | [Direzione] Con rotazione | Resina fenolica | NA | 51 | 37 | Foro per albero, due sedi per fori per vite di spinta | φ16mm | - | 69 | Impugnatura girevole RG |