Rulliera in acciaio serie S (S-2512P) diam. ø25.4 × largh. 90 - 490 (Codici componente)

Rulliera in acciaio serie S (S-2512P) diam. ø25.4 × largh. 90 - 490
Small-diameter ø25 steel roller conveyor. Ideal for transporting small items, and can be manufactured from pitch 27. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, economy type
· 60 series frame - up to 490 mm specifiable.

[Features]
· Roller diameter is ø25.4, and minimum roller interval is P27.
· Roller width (nominal) 90W to 490W standard dimensions.
· This roller can also be manufactured in non-standard sizes.
· Press-in bearing, economy type
· [60 series frame]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-2512P-900R-[90,​150,​240,​305,​390,​490]W-37P-90
S-2512P-[500-3000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390,​490]W-[27,​37]P
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di profilato
1 15 giorni Tipo curvo
1 10 giorni Dritto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. rotella D(Ø) 25.4 Spessore rotella t(mm) 1.2 Applicazione Per il trasporto di merci piccole
Tipo rotella Dritto Materiale profilato Acciaio Altezza macchina H(mm) 63.7
Resistenza rotella(N/pz.) 147.1::588.4 Caratteristiche Standard

Supporto tecnico