HabaSYNC T5 antistatico (Codici componente)

HabaSYNC T5 antistatico
Metric pitch trapezoidal tooth profile with both surfaces covered with woven fabric that is kneaded with carbon black and exhibits an anti-static function.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T5S02AA-[60-9999/1]-[10,​15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C

Codice componente
T5S02AA-[60-9999/1]-[10,​15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza nominale cinghia
(mm)
Numero di denti
1 13 giorni 1010 ~ 15060 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cinghia Estremità aperta Proprietà Tipo antistatico Profilo cinghia T5
Materiale cinghia Cinghia in poliuretano Materiale anima Cavo d'acciaio Tipo di cinghia Profilo denti trapezoidali sistema metrico

Supporto tecnico