Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BNK0810-3G2+205LC7Y |
BNK0810-3G2+305LC7Y |
BNK0810-3G2+355LC7Y |
BNK0810-3G2+405LC7Y |
BNK0810-3GT+205LC5Y |
BNK0810-3GT+255LC5Y |
BNK0810-3GT+355LC5Y |
BNK0810-3GT+405LC5Y |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione | Gioco assiale | Lunghezza albero vite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
736.07 € | 1 | 23 giorni | C7 | G2 | 205 | ||
981.44 € | 1 | 23 giorni | C7 | G2 | 305 | ||
1,064.07 € | 1 | 23 giorni | C7 | G2 | 355 | ||
1,161.71 € | 1 | 6 giorni | C7 | G2 | 405 | ||
911.34 € | 1 | 23 giorni | C5 | GT | 205 | ||
981.44 € | 1 | 23 giorni | C5 | GT | 255 | ||
1,119.16 € | 1 | 23 giorni | C5 | GT | 355 | ||
1,231.81 € | 1 | 6 giorni | C5 | GT | 405 |
Loading...
Tipo | Di precisione | Caratteristiche | Standard | Profilo flangia | Profilo rotondo, 2 lati piatti vite di fermo |
---|---|---|---|---|---|
D.E. albero vite d(φ) | 8 | Piombo(mm) | 10 | Precarico | NA |
Condizioni di utilizzo | Standard / Antipolvere | Vite destra/vite sinistra | Vite destra | Profilo chiocciola | Tipo singolo |
Sistema circuito | Tappo terminale | Numero di circuiti di carico(File x Avvolgimenti) | 2×1.5 | Coefficiente di carico dinamico base Ca(N) | 2160 |
Coefficiente di carico statico base Coa(N) | 3820 | A vite | Kit di albero e chiocciola (con finitura delle estremità albero) | Numero modello vite a ricircolo di sfere applicabile | NA |
Configura
Proprietà di base
Precisione
Gioco assiale
Lunghezza albero vite(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali