Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. albero vite d (φ) | Piombo (mm) | Numero di circuiti di carico (File x Avvolgimenti) | Lunghezza albero vite (mm) | Coefficiente di carico dinamico base Ca (N) | Coefficiente di carico statico base Coa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911.11 € | 1 | 24 giorni | 16 | 5 | 1×2.5 | 410 | 7400 | 13900 | ||
1,123.87 € | 1 | 23 giorni | 16 | 5 | 1×2.5 | 510 | 7400 | 13900 | ||
1,294.07 € | 1 | 23 giorni | 16 | 5 | 1×2.5 | 610 | 7400 | 13900 | ||
2,332.84 € | 1 | 23 giorni | 20 | 5 | 2×2.5 | 1010 | 15100 | 35000 | ||
911.11 € | 1 | 23 giorni | 20 | 5 | 2×2.5 | 410 | 15100 | 35000 | ||
1,123.87 € | 1 | 23 giorni | 20 | 5 | 2×2.5 | 510 | 15100 | 35000 | ||
1,294.07 € | 1 | 23 giorni | 20 | 5 | 2×2.5 | 610 | 15100 | 35000 | ||
1,484.31 € | 1 | 23 giorni | 20 | 5 | 2×2.5 | 710 | 15100 | 35000 | ||
1,697.07 € | 1 | 23 giorni | 20 | 5 | 2×2.5 | 810 | 15100 | 35000 | ||
1,294.07 € | 1 | 23 giorni | 25 | 5 | 2×2.5 | 620 | 16700 | 44000 | ||
1,697.07 € | 1 | 23 giorni | 25 | 10 | 1×2.5 | 1020 | 15800 | 33000 | ||
1,782.17 € | 1 | 23 giorni | 25 | 10 | 1×2.5 | 1220 | 15800 | 33000 | ||
1,101.35 € | 1 | 23 giorni | 25 | 10 | 1×2.5 | 620 | 15800 | 33000 | ||
1,329.11 € | 1 | 23 giorni | 25 | 10 | 1×2.5 | 820 | 15800 | 33000 | ||
1,526.86 € | 1 | 23 giorni | 28 | 6 | 2×2.5 | 720 | 17500 | 49400 | ||
1,631.99 € | 1 | 23 giorni | 32 | 5 | 2×2.5 | 730 | 18500 | 56400 | ||
2,034.98 € | 1 | 75 giorni | 32 | 5 | 2×2.5 | 930 | 18500 | 56400 | ||
1,611.96 € | 1 | 24 giorni | 32 | 10 | 2×2.5 | 730 | 47200 | 112700 | ||
2,014.95 € | 1 | 23 giorni | 32 | 10 | 2×2.5 | 930 | 47200 | 112700 | ||
2,671.74 € | 1 | 24 giorni | 40 | 10 | 2×2.5 | 1230 | 52700 | 141100 | ||
3,243.96 € | 1 | 23 giorni | 50 | 10 | 2×2.5 | 1300 | 58200 | 176400 |
Loading...
Tipo | Di precisione | Caratteristiche | Standard | Profilo flangia | Profilo rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Precisione | C5 | Precarico | NA | Condizioni di utilizzo | Standard / Antipolvere |
Vite destra/vite sinistra | Vite destra | Gioco assiale | G1 | Profilo chiocciola | Tipo singolo |
Sistema circuito | Con tubo di ritorno | Numero modello vite a ricircolo di sfere applicabile | RR (guarnizione a labirinto) | Simbolo articolo a magazzino standard | A |
Configura
Proprietà di base
D.E. albero vite d(φ)
Piombo(mm)
Numero di circuiti di carico(File x Avvolgimenti)
Lunghezza albero vite(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali