Rulliera in resina serie M (JR-2015B) diam. ø20.0 × largh. 100 - 400 (Codici componente)

Rulliera in resina serie M (JR-2015B) diam. ø20.0 × largh. 100 - 400
Highly popular ø20 resin roller conveyor. Ideal for transport of lightweight, small items. Aluminum frame and body weight also light. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. rotella D(Ø) 20.2 Spessore rotella t(mm) 1.5 Applicazione Per il trasporto di merci piccole
Tipo di profilato Dritto Tipo rotella Dritto Trattamento superficie profilato Alluminio anodizzato
Trattamento superficie rotella NA Altezza macchina H(mm) 31.5 Resistenza rotella(N/pz.) 90.2::112.8
Caratteristiche Standard / Resistenza all'acqua

Supporto tecnico