Rulliera in acciaio serie S (S-4814NB) diam. ø48.6 × largh. 90 - 790 (Codici componente)

Rulliera in acciaio serie S (S-4814NB) diam. ø48.6 × largh. 90 - 790
ø48 with standard bearings, in boss integrated quiet, durable roller conveyor. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S-4814NB-[500-3000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790]W-[50,​75,​100,​150]P

Codice componente
S-4814NB-[500-3000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790]W-[50,​75,​100,​150]P
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. rotella D(Ø) 48.6 Spessore rotella t(mm) 1.6 Applicazione Per il trasporto di merci piccole / Carico medio
Tipo di profilato Dritto Tipo rotella Dritto Materiale profilato Acciaio
Altezza macchina H(mm) 95.8 Resistenza rotella(N/pz.) 539.4::1765.2 Caratteristiche Standard

Supporto tecnico