Giunto per tubo con Estremitá del tubo resistente alla corrosione Modello ZC per uso idraulico a gomito (Codici componente - Download CAD)

Giunto per tubo con Estremitá del tubo resistente alla corrosione Modello ZC per uso idraulico a gomito
The integrated molded polyolefin resin inner core conceals the exposed iron part at the end of the lining iron pipe and screw from fluids, providing excellent anti-corrosive effects. Integrated molding for easy construction management.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PQWKZCL-20A

Codice componente
PQWKZCL-20A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.92 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito
Materiale Acciaio Filettatura nominale M1 3/4B(20A) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Liquido applicabile Acqua Trattamento superficie Vernice
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::40 Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina Disponibile

Si trova sulla pagina di Giunto per tubo con Estremitá del tubo resistente alla corrosione Modello ZC per uso idraulico a gomito, il codice articolo è il seguente: PQWKZCL-20A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PQWKZCL-20A.

Supporto tecnico