Giunto ad anello Connettore filettato maschio a gomito (Codici componente)

Giunto ad anello Connettore filettato maschio a gomito
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The product consists of the main body, ring and ring nut. Since it can be built by cutting the steel pipe with a pipe cutter, without machining, work efficiency is guaranteed.
· Moreover, it can be connected with annealed copper pipes and various tubes using a pin (insert ring) as well.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RML-05818
RML-06818
RML-06828
RML-08818
RML-08828
RML-08838
RML-10828
RML-10838
RML-10848
RML-12838
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale 1
(mm)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale vite Lunghezza appross. L1
(mm)

6.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10551/8B(6A)25.0

8.43 €

1 5 giorni 10661/8B(6A)31.0

8.47 €

1 5 giorni 10661/4B(8A)31.0

8.48 €

1 5 giorni 10881/8B(6A)31.0

8.51 €

1 5 giorni 10881/4B(8A)31.0

12.46 €

1 5 giorni 10883/8B(10A)33.0

12.95 €

1 5 giorni 1010101/4B(8A)35.0

12.96 €

1 5 giorni 1010103/8B(10A)35.0

16.15 €

1 Disponibile 5 giorni 1010101/2B(15A)38.0

17.60 €

1 5 giorni 1012123/8B(10A)42.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ottone (senza cadmio) Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per usi generici)
Liquido applicabile Aria Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento Gomito
Tipo raccordo Raccordo ad anello Misura tubo applicabile Misura mm per tubo in rame Materiale tubo applicabile Rame / Acciaio inox
Tipo di filettatura di collegamento R Pressione di esercizio massima(MPa) 7 Trattamento superficie NA
Gamma temperature d'esercizio *Utilizzare entro la gamma, senza congelamento(°C) -20::150 Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa Pressione di esercizio normale(MPa) 3.5

Supporto tecnico