Tubo del condotto Condotto modello EF (antistatico) (Codici componente)

Tubo del condotto Condotto modello EF (antistatico)
A special blended soft vinyl chloride provides superior anti-static. Transparent (a clear green), so you can see what is running through.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DC-EF-032-[1-50/1]
DC-EF-038-[1-50/1]
DC-EF-050-[1-30/1]
DC-EF-075-[1-30/1]
DC-EF-150-[1-20/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Massima pressione ammessa (Temperatura ambiente)
(MPa)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale mm (pollici) Length
(m)

-

1 11 giorni 32.438.60.063232(1 1/4)1 ~ 50

-

1 40 giorni 37.344.50.063838(1 1/2)1 ~ 50

-

1 9 giorni 50.659.80.055050(2)1 ~ 30

-

1 77 giorni 76.486.40.047575(3)1 ~ 30

-

1 11 giorni 152.4164.80.02150150(6)1 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PVC (cloruro di polivinile) Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Standard / Prestazioni antistatiche
Colore Trasparenza Liquido applicabile Polvere / Aria

Supporto tecnico