Tubo flessibile antistatico Modello V.S.-EF (Antistatico) (Codici componente)

Tubo flessibile antistatico Modello V.S.-EF (Antistatico)
A special blended soft vinyl chloride provides superior anti-static. Transparent (a clear green), so you can see what is running through.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VS-EF-025-[1-50/1]
VS-EF-038-[1-50/1]
VS-EF-050-[1-50/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Designazione nominale (o diametro nominale) / mm Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Pressione ammessa (Temperatura ambiente)
(MPa)
Diametro nominale / Pollici
(φ)
Diametro interno
(mm)
Length
(m)
1 11 giorni 2530.870~0.2125.41 ~ 50
1 11 giorni 3845.490~0.151 1/2381 ~ 50
1 54 giorni 5058.4150~0.1250.81 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Polvere (Eccetto tipo per alimenti) Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Standard / Protezione cariche elettrostatiche / Trasparenza / Vuoto
Materiale tubo flessibile Cloruro di vinile Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Verde trasparente
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::50

Supporto tecnico