Tubo flessibile impermeabile agli oli Modello V.S.-C (Per oli) (Codici componente)

Tubo flessibile impermeabile agli oli Modello V.S.-C (Per oli)
The inner and outer faces are flat with excellent flexibility. The design uses a special oil-resistant blend and is ideal for conveying oils. Used for both suction and delivery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VS-C-O-025-[1-50/1]

Codice componente
VS-C-O-025-[1-50/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length
(m)
1 28 giorni 1 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Olio (Olio minerale) / Inchiostro, vernice Uso servizio taglio Disponibile Designazione nominale (o diametro nominale) / mm 25
Diametro esterno(Ø) 32 Proprietà Standard / Resistenza agli oli / Flessibilità / Vuoto Materiale tubo flessibile Cloruro di vinile
Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Nero Raggio di curvatura ammesso(mm) 240
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::50 Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa) ::0.490 Diametro nominale / Pollici(φ) 1
Diametro interno(mm) 25.4

Supporto tecnico