Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | Diametro esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.99 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 5 | 5 | 1.2 | Scatola/confezione | EN 1.0330 Equiv. | - | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 30 | ||
57.77 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | [Acciaio] Acciaio | Zincatura | 5 | 5 | 1.2 | Scatola/confezione | EN 1.0330 Equiv. | - | [Zincatura a caldo] Zincatura fusa | 25 | ||
82.42 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | [Acciaio] Acciaio | Zincatura | 6 | 6 | 1.2 | Scatola/confezione | EN 1.0330 Equiv. | - | [Zincatura a caldo] Zincatura fusa | 25 | ||
68.10 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | [Acciaio] Acciaio | Zincatura | 6 | 6 | 1.2 | Scatola/confezione | EN 1.0330 Equiv. | - | [Zincatura a caldo] Zincatura fusa | 30 | ||
51.93 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | [Acciaio] Acciaio | Cromatura | 5 | 5 | 1.2 | Scatola/confezione | EN 1.0330 Equiv. | - | [Cromatura] Cromatura | 25 | ||
43.36 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | [Acciaio] Acciaio | Cromatura | 5 | 5 | 1.2 | Scatola/confezione | EN 1.0330 Equiv. | - | [Cromatura] Cromatura | 30 | ||
0.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio] Acciaio | Cromatura | 6 | 6 | 1.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | EN 1.0330 Equiv. | - | [Cromatura] Cromatura | 25 | ||
42.76 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | [Acciaio] Acciaio | Cromatura | 6 | 6 | 1.2 | Scatola/confezione | EN 1.0330 Equiv. | - | [Cromatura] Cromatura | 30 | ||
0.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio] Acciaio | Cromatura lucida | 5 | 5 | 1.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | EN 1.0330 Equiv. | - | Cromatura lucida | 25 | ||
0.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio] Acciaio | Cromatura lucida | 5 | 5 | 1.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | EN 1.0330 Equiv. | - | Cromatura lucida | 30 | ||
0.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio] Acciaio | Cromatura lucida | 6 | 6 | 1.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | EN 1.0330 Equiv. | - | Cromatura lucida | 25 | ||
0.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio] Acciaio | Cromatura lucida | 6 | 6 | 1.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | EN 1.0330 Equiv. | - | Cromatura lucida | 30 | ||
0.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 4 | 4 | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non fornito] N/A | 20 | ||
0.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 5 | 5 | 1.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non fornito] N/A | 25 | ||
0.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 5 | 5 | 1.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non fornito] N/A | 30 | ||
0.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 6 | 6 | 1.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non fornito] N/A | 25 | ||
0.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 6 | 6 | 1.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non fornito] N/A | 30 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondella elastica | Tipo | Rondella elastica | Tipo, rondelle elastiche | Rondelle elastiche a disco |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Materiale: acciaio
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
Diametro esterno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali