Giunto con attacco femmina Joplax serie W (per tubi di mandata dell'acqua), con dado (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TN-5WR
TN-6.5WR
TN-8WR
TN-8.5WR
TN-9WR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo flessibile montato lato corrispondente
(Diametro interno × diametro esterno in φmm)

7.02 €

5 6 giorni 5 x 8

7.79 €

5 5 giorni 6,5×10

7.36 €

5 5 giorni 8×12

7.36 €

5 5 giorni 8,5×12.5

8.32 €

1 5 giorni 9×15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con dado Maschio/Femmina Attacco a presa
Materiale corpo principale Resina acetalica (POM) Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Acqua
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Apparecchiature per la lavorazione di alimenti・Bevande Pressione di esercizio normale 0.98MPa o inf.
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0-50

Supporto tecnico